LMZFL 10/135
Collegamento a molla autobloccante con direzione d'uscita a 135° con passo variabile 10,00 - 10,16 mm (1 componente = 2 passi).
Dati di dimensionamento:
• 24A a 40°C / 1000V (IEC) o 15A / 300V (UL)
• 0,13 - 1,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• Classe d'infiammabilità secondo UL 94: V0 Vantaggi applicativi:
• Certificazione ATEX Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U), opzionale
• Resistenza termica: caricabile con una temperatura costante fino a 120°C grazie al Wemid, materiale isolante ad alte prestazioni.
• Variabile: semplice adattamento del passo da 10,00 a 10,16 mm (0,400 pollici)
• Comodo: leva di azionamento opzionale per un'apertura semplificata del punto di contatto
-
N. articolo:1953930000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 2, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953940000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 3, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953950000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 4, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953960000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 5, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953970000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 6, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953980000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 7, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1953990000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 8, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1954000000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 9, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1954010000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 10, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1954020000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 11, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
-
N. articolo:1954030000Confezione:100 Pezzo
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 12, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box