Profibus PA / Foundation Fieldbus
Les limiteurs FBCon sont conçus pour protéger les appareils de terrain connectés contre les tensions excessives et les connexions courtes. Les éléments de protection à limitation de tension sont des diodes d'écrêtage. En raison de la limitation intégrée du courant, le segment est également protégé contre les courtes connexions sur une ligne droite.
Les presse-étoupes CEM, la classe de protection IP66 et une large plage de températures de fonctionnement protègent vos raccordements en toute sécurité dans les environnements difficiles.
Fonctionnalité
• Presse-étoupes CEM pour le câble principal et les dérivations
• Connecteur M12 pour les dérivations
• Écrou de mise à la terre externe
• Élément d'égalisation de pression
• Indice de protection IP66
• Versions en aluminium et en acier inox
• Compatible Profibus PA / Foundation FieldbusRemarque : l'utilisation de produits FBCon avec des boîtiers en aluminium et / ou des connecteurs M12 n'est pas recommandée dans les environnements fortement salins.
-
商品番号:8564090000VPE:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 1 voie, IP65, IP66
-
Référence produit:8564060000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 1 voie, IP65, IP66, Ligne secondaire M12, Rond
-
Référence produit:2623870000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 1 voie LIMITER, IP66, IP67, Rond
-
Référence produit:2617180000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 1 voie LIMITER, IP66, IP67, Ligne secondaire M12, Rond
-
Référence produit:8564100000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 2 voies, IP65, IP66, Rond
-
Référence produit:8564070000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 2 voies, IP65, IP66, Ligne secondaire M12, Rond
-
Référence produit:2624390000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 2 voies LIMITER, IP66, IP67, Rond
-
Référence produit:2617210000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 2 voies LIMITER, IP66, IP67, Ligne secondaire M12, Rond
-
Référence produit:2703860000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 3 voies LIMITEUR, IP66, IP67, Ligne interurbaine M20, Rond
-
Référence produit:8564110000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 4 voies, IP65, IP66, Rond
-
Référence produit:8564080000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 4 voies, IP65, IP66, Ligne secondaire M12, Rond
-
Référence produit:2624380000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 4 voies LIMITER, IP66, IP67, Rond
-
Référence produit:2703840000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 4 voies LIMITER, IP66, IP67, Ligne interurbaine M20, Ligne secondaire M16, Rond
-
Référence produit:2617200000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 4 voies LIMITER, IP66, IP67, Ligne secondaire M12, Rond
-
Référence produit:2703870000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 6 voies LIMITEUR, IP66, IP67, Ligne interurbaine M20, Rond
-
Référence produit:8564300000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 8 voies, IP65, IP66, Rond
-
Référence produit:2624370000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 8 voies LIMITER, IP66, IP67, Ligne secondaire M12, w. Presse-étoupes, Rond
-
Référence produit:2617190000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 8 voies LIMITER, IP66, IP67, Ligne secondaire M12, Rond
-
Référence produit:8564310000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec terminaison de bus (actif), Dérivateurs 8 voies, IP65, IP66, Ligne secondaire M12, Rond
-
Référence produit:2703850000Conditionnement:1 Pièce
Répartiteur standard avec limitation de courant, Répartiteur 8 voies LIMITER, IP66, IP67, Ligne interurbaine M20, Ligne secondaire M16, Rond