Distribuidores de bus de campo
La gama de distribuidores de 1, 2, 4 y 8 vías permite realizar una instalación flexible en el campo.
FBCon utiliza prensaestopas EMC con una elevada atenuación de hasta 80 dB, protección de clase IP66 y un amplio rango de temperaturas desde -40 a +80 °C para la protección de sus conexiones en los entornos más exigentes. Para el uso en áreas peligrosas; disponibilidad de variantes intrínsecamente seguras.
Propiedades
- Prensaestopas EMC para topologías de tronco y ramas
- Conector M12 para ramas
- Epárrago de tierra externo
- Elemento de igualación de presión
- Protección de clase IP66
- Versiones de aluminio y acero inoxidable
- Limitador de intensidad integrado en cada línea para versiones que no son Ex
La familia de distribuidores FBCon incluye varios formatos. El nombre del producto indica las características correspondientes tal como se describe a continuación:
- FBCon: conexión Fieldbus
- PA: PROFIBUS-PA/Foundation Fieldbus
- DP: PROFIBUS-DP/Modbus RS485
- SS: acero inoxidable
- CG: prensaestopas
- PCG: prensaestopas de plástico
- CG/M12: prensaestopas para el cable maestro y conector macho M12 para derivaciones de 1 vía; número de líneas derivadas (aquí: una línea derivada)
- Limitador: protector de segmento, protección de la red PROFIBUS-PA en caso de sobrecarga en una línea derivada
- EX/ATEX: productos para zonas peligrosas/explosivas
-
N.º de artículo:1777730000Unidad de embalaje:100 Pieza
VPMS (tapón ciego de latón), Tapón, cerrado, M 16, 5 mm, laton, niquelado
-
N.º de artículo:2066720000Unidad de embalaje:100 Pieza
VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:1736230000Unidad de embalaje:50 Pieza
GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, M 16, Neopreno
-
N.º de artículo:8564340000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar, Distribuidor 1 vía, IP65, IP66
-
N.º de artículo:8564350000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar sin terminación de bus, Distribuidor 1 vía, IP65, IP66
-
N.º de artículo:8714260000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar sin terminación de bus, Distribuidor 1 vía, IP65, IP66
-
N.º de artículo:8564290000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Terminador, IP65, IP66
-
N.º de artículo:8714240000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Terminador, IP65, IP66
-
N.º de artículo:8564330000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar, Distribuidor 1 vía, IP65, IP66
-
N.º de artículo:8564320000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Terminador, IP65, IP66
-
ID výrobku:8564090000Obalová jednotka:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 1 vía, IP65, IP66
-
商品编号:8564060000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 1 vía, IP65, IP66, Línea de rama M12, Redondo
-
N.º de artículo:8564100000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 2 vías, IP65, IP66, Redondo
-
N.º de artículo:8564070000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 2 vías, IP65, IP66, Línea de rama M12, Redondo
-
N.º de artículo:2703860000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 3 canales LIMITER, IP66, IP67, Línea troncal M20, Redondo
-
N.º de artículo:8564110000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 4 vías, IP65, IP66, Redondo
-
N.º de artículo:8564080000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con terminación de bus (activo), Distribuidor 4 vías, IP65, IP66, Línea de rama M12, Redondo
-
N.º de artículo:2624380000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 4 vías LIMITER, IP66, IP67, Redondo
-
N.º de artículo:2703840000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 4 vías LIMITER, IP66, IP67, Línea troncal M20, Línea de rama M16, Redondo
-
N.º de artículo:2617200000Unidad de embalaje:1 Pieza
Distribuidor estándar con limitadores de corriente, Distribuidor de 4 vías LIMITER, IP66, IP67, Línea de rama M12, Redondo