Konektor samice, připojení pájením
OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP - výkonnostní třída 50 kVA
Více proudu pro větší výkon.
Kvalita mezi konektory – OMNIMATE Power SU / BUZ 10,16HP. Mají velmi odolný systém kontaktů, díky kterému má toto zásuvné řešení přenosu energie maximální rezervy zatížení. HP je zkratka pro High Performace (vysoký výkon) – výkon zajištěn dlouhodobou provozní teplotou 120°C. Toto zákaznické zásuvné řešení je vhodné pro všechny aplikace, které musí splňovat 600 V UL nebo 1000 V (IEC) s až 76 A (IEC) a 54 A (UL).
Více proudu pro větší výkon.
Kvalita mezi konektory – OMNIMATE Power SU / BUZ 10,16HP. Mají velmi odolný systém kontaktů, díky kterému má toto zásuvné řešení přenosu energie maximální rezervy zatížení. HP je zkratka pro High Performace (vysoký výkon) – výkon zajištěn dlouhodobou provozní teplotou 120°C. Toto zákaznické zásuvné řešení je vhodné pro všechny aplikace, které musí splňovat 600 V UL nebo 1000 V (IEC) s až 76 A (IEC) a 54 A (UL).
-
ID výrobku:1289010000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 10.16 mm, Počet pólů: 4, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, postříbřené, černá, Box
-
ID výrobku:1289000000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 10.16 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, postříbřené, černá, Box
-
ID výrobku:1341270000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 10.16 mm, Počet pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, postříbřené, černá, Box
Added to Your Shopping Cart