IT-TIMER
간편한 제어 신호 조정을 위한 컴팩트형 다기능 타이밍 릴레이
TI TIMER는 바이드뮬러의 제품군 중 컴팩트한 크기에 다양한 기능이 결합되어 있고 다중 전압 입력이 가능한 고도로 효율적인 타이밍 릴레이 제품입니다. 평면형 전면 커버와 알아보기 쉬운 LED 상태 표시등을 채용하고 표준 공구를 사용해 작동할 수 있어 특히 타이머 기능을 구성하기 쉽게 설계되어 있습니다. IT-TIMER는 IEC 618121의 요건을 충족합니다. 작동 전압 범위는 24V DC~48V DC, 또는 24V AC~240V AC이며, 따라서 다양한 응용 용도로 사용 가능합니다.
TI TIMER는 바이드뮬러의 제품군 중 컴팩트한 크기에 다양한 기능이 결합되어 있고 다중 전압 입력이 가능한 고도로 효율적인 타이밍 릴레이 제품입니다. 평면형 전면 커버와 알아보기 쉬운 LED 상태 표시등을 채용하고 표준 공구를 사용해 작동할 수 있어 특히 타이머 기능을 구성하기 쉽게 설계되어 있습니다. IT-TIMER는 IEC 618121의 요건을 충족합니다. 작동 전압 범위는 24V DC~48V DC, 또는 24V AC~240V AC이며, 따라서 다양한 응용 용도로 사용 가능합니다.
- 컴팩트한 크기와 수준 높은 기능성의 결합
- 표준 공구를 사용해 쉽게 구성할 수 있는 타이밍 기능
- EN 618121 적합 제품으로 전 세계적으로 사용 가능
- IT-TIMER는 7가지 타이밍 기능을 갖고 있어 다양한 응용 용도에서 스마트한 솔루션을 제공합니다.
-
항목 번호:2496190000패키징 단위:1 PC
IT TIMER, Multifunction timing relay, with separate control input, Number of contacts: 1, CO contact, AgNi, Rated control voltage: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Continuous current: 5 A, Screw connection
-
항목 번호:2545120000패키징 단위:10 PC
IT TIMER, Multifunction timing relay, with separate control input, Number of contacts: 1, CO contact, AgNi, Rated control voltage: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Continuous current: 5 A, Screw connection
Added to Your Shopping Cart