Időzítési funkciók
Az időzítő relék fontos szerepet játszanak az üzemek és épületek automatizálásában. Ezeket mindig akkor használják, ha a switch- vagy switch-kikapcsolás folyamat késleltetve van, vagy ha a rövid impulzusok meghosszabbításra kerülnek. Ezeket például arra használják, hogy elkerüljék az olyan hibák kialakulását a rövid kapcsolási ciklusok során, amelyeket a vezérlő következő komponensei nem képesek megbízhatóan felismerni. Az időzítő relé az időzítő funkciók PLC nélküli rendszerbe történő integrálásának, illetve programozás nélküli végrehajtásának egyszerű módját biztosítja. A Klippon® A Klippon® Relay portfólió különféle időzítési funkciókat biztosító reléket kínál, mint például késleltetéssel bekapcsoló, késleltetéssel kikapcsoló, órajel-generátor és csillagdelta relék. Üzemen belüli és épületautomatizálási univerzális alkalmazásokhoz is kínálunk időzítő reléket, valamint több időzítőfunkcióval rendelkező multifunkciós időzítő reléket. A időzítő relék klasszikus épületautomatizálás kialakítású, kompakt, 6,4 mm-es változatban és nagy hatótávolságú többszintű feszültségbemenetként érhetők el. Időzítő reléink rendelkeznek a DNVGL és a cULus szerinti aktuális jóváhagyásokkal, ezért nemzetközi szinten is használhatók.
-
Art.-Nr.:2773700000VPE:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2773690000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES-kompakt, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±10 % , Névleges kapcsolási feszültség: 5...48 V DC, Folytonos áram: 500 mA, PUSH IN
-
Cikkszám:2639730000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Többfunkciós időzítő relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2639740000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Többfunkciós időzítő relé, Üres aljzat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 10 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2639560000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Többfunkciós időzítő relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás
-
Cikkszám:2639720000Csomagolási egység:10 Darab
TERMSERIES, Többfunkciós időzítő relé, Üres aljzat, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±20 %, Folytonos áram: 10 A, Csavaros csatlakozás
-
Cikkszám:2898310000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Órajelgenerátor, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2898320000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Többfunkciós időzítő relé, önálló vezérlőbemenettel, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2898330000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Kikapcsolási késleltetés időzítő relé, önálló vezérlőbemenettel, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2898340000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Bekapcsolási késleltetés időzítő relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN
-
Cikkszám:2697260000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Órajelgenerátor, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás
-
Cikkszám:2697250000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Többfunkciós időzítő relé, önálló vezérlőbemenettel, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás
-
Cikkszám:2697270000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Csillag-delta időzítő, Érintkezők száma: 2, Záróérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Folytonos áram: 3 A, Csavaros csatlakozás
-
Cikkszám:2697290000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Kikapcsolási késleltetés időzítő relé, önálló vezérlőbemenettel, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás
-
Cikkszám:2697280000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Bekapcsolási késleltetés időzítő relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás
-
Cikkszám:2496190000Csomagolási egység:1 Darab
IT IDŐZÍTŐ, Többfunkciós időzítő relé, önálló vezérlőbemenettel, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Folytonos áram: 5 A, Csavaros csatlakozás
-
Cikkszám:2545120000Csomagolási egység:10 Darab
IT IDŐZÍTŐ, Többfunkciós időzítő relé, önálló vezérlőbemenettel, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Folytonos áram: 5 A, Csavaros csatlakozás