Mosazné kqbelové průchodky Ex e
Mosazné kabelové průchodky vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost). Jsou testovány v souladu se současnými normami a standardy IEC/EN 60079-0 a také splňují certifikaci ATEX.
-
ID výrobku:1460070000Obalová jednotka:20 ks
VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1460050000Obalová jednotka:50 ks
VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1460090000Obalová jednotka:10 ks
VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1460040000Obalová jednotka:50 ks
VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
-
ID výrobku:1460080000Obalová jednotka:20 ks
VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
Added to Your Shopping Cart