Pressacavi per aree pericolose - Ex
I pressacavi in ottone e plastica sono stati approvati secondo le più recenti norme ATEX (EN 60079-0/1/7 e EN 61241-0/1) e IECEx (IEC 60079-0/1/7). A seconda della versione, i pressacavi agevolano il collegamento di cavi e fili con armatura intrecciata e schermata, armatura con guaina di piombo, oltre che con armatura rinforzata a filo singolo e armatura con pellicola metallica, con dimensioni comprese tra M12 e M75.
Pressacavi in ottone Ex e
Pressacavi in Ex e/d - A2L
Pressacavi in Ex e/d - A2LC
Pressacavi in Ex e/d - E1W
Pressacavi in Ex e/d - E1XZ
Pressacavi in plastica Ex - Ex e con 7 Joule
Pressacavi in plastica Ex - Ex e con 4 Joule
Pressacavi in plastica Ex - Ex i con 7 Joule
Pressacavi in plastica Ex - Ex i con 4 Joule
Pressacavi in acciaio inossidabile Ex e/d - A2LS
Pressacavi in acciaio inossidabile Ex e/d - A2LCS
Pressacavi in acciaio inossidabile Ex e/d - E1WS
Pressacavi in acciaio inossidabile in Ex e/d - E1XZS
-
N. articolo:1460040000Confezione:50 Pezzo
VG Ex MS (pressacavo Ex in ottone), Pressacavo, diritto, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, ottone, nichelato
-
N. articolo:1460070000Confezione:20 Pezzo
VG Ex MS (pressacavo Ex in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, ottone, nichelato
-
N. articolo:1460050000Confezione:50 Pezzo
VG Ex MS (pressacavo Ex in ottone), Pressacavo, diritto, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, ottone, nichelato
-
N. articolo:1460090000Confezione:10 Pezzo
VG Ex MS (pressacavo Ex in ottone), Pressacavo, diritto, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, ottone, nichelato
-
N. articolo:1460080000Confezione:20 Pezzo
VG Ex MS (pressacavo Ex in ottone), Pressacavo, diritto, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, ottone, nichelato
-
N. articolo:1186900000Confezione:24 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1186920000Confezione:12 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1186880000Confezione:24 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1186890000Confezione:24 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1186910000Confezione:12 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1186950000Confezione:6 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1186940000Confezione:6 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1186930000Confezione:9 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1187010000Confezione:24 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1187020000Confezione:12 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1186990000Confezione:24 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1187030000Confezione:12 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1187150000Confezione:9 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1187000000Confezione:24 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, ottone, nichelato
-
N. articolo:1187040000Confezione:9 Pezzo
A2L (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon), Pressacavo, diritto, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, ottone, nichelato