TERMSERIES
Gli accoppiatori a relè elettromeccanici TERMSERIES e i relè a stato solido sono veri tuttofare nell’ampio portafoglio di relè Klippon®. I moduli innestabili sono disponibili in numerose varianti e possono essere sostituiti rapidamente e con semplicità: sono ideali per l'impiego in sistemi modulari. L'ampia leva di espulsione luminosa funge anche da LED di stato e include un supporto integrato per i cartellini di siglatura, rendendo così la manutenzione ancora più semplice. I prodotti TERMSERIES sono particolarmente a ingombro minimo e disponibili in
larghezze di 6,4 mm. Oltre alla loro versatilità, convincono con l’ampia gamma di accessori e con possibilità illimitate di collegamento trasversale.
• 1 e 2 contatti di scambio, 1 contatto NA
• Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
• Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
• Varianti con tasto di prova
• Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
• Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento
-
N. articolo:2663020000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618110000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618160000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618060000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618170000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618120000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618070000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618030000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618080000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2617950000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 230 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2618210000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 230 V UC ±10%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122980000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2662860000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1122990000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1123000000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1123010000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1123020000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1123030000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1123070000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1123040000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No