D-SERIES
Реле D-SERIES разработаны для универсального использования в тех областях промышленной автоматизации, в которых требуется повышенная эффективность. Они имеют множество инновационных функций и доступны с самыми разными конфигурациями и вариантами конструкции для различного применения. Благодаря использованию различных материалов контактов (AgNi, AgSnO и т. д.) продукты серии D-SERIES подходят для невысоких, средних и высоких нагрузок. Версии с напряжением катушки от 5 В пост. тока до 380 В перем. тока позволяют использовать их с любым возможным управляющим напряжением. Продуманное подключение через контактную группу и встроенный искрогасительный магнит уменьшают эрозию контактов при нагрузках до 220 В пост. тока/10 А, тем самым увеличивая срок эксплуатации. Дополнительный светодиодный индикатор плюс кнопка проверки обеспечивают удобство облуживания. Реле D-SERIES предлагаются в версиях DRI и DRM с разъемами либо для подключения с технологией PUSH IN, либо для винтового подключения, и могут дополняться различными принадлежностями. Они включают в себя средства маркировки и вставные цепи защиты со светодиодными индикаторами или шунтирующими диодами.
• Управляющие напряжения от 12 до 230 В
• Коммутирующие токи от 5 до 30 А
• От 1 до 4 переключающих контактов
• Опционально: версии со встроенным светодиодным индикатором или кнопкой проверки
• Специальные дополнительные принадлежности от перемычек до средств маркировки
-
№ продукта:2576220000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2576210000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
-
№ продукта:2576260000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2576250000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
-
№ продукта:2575980000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2576180000Упаковочная единица:10 empty
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
-
№ продукта:2576280000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2576160000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 10 A, PUSH IN, Кнопка проверки доступна: Да
-
№ продукта:2476340000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 10 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2476740000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 10 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
-
№ продукта:2476680000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 10 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2476750000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 10 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
-
№ продукта:2476700000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 10 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2476770000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 10 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
-
№ продукта:2476710000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 10 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2476780000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 10 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
-
№ продукта:2476720000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 10 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2476790000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 10 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
-
№ продукта:2476730000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 10 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
-
№ продукта:2476800000Упаковочная единица:10 Штука
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 10 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да