1 contacto NO TRAK
Los módulos completos TRAK ultracompactos TERMSERIES-compact cumplen con los estrictos estándares de la industria ferroviaria. Sus relés están instalados permanentemente, lo que los hace especialmente resistentes a las vibraciones. Operan de forma fiable en un rango de temperatura de -40 a +70 °C y están protegidos contra la condensación. Las oscilaciones de tensión e interrupciones ferroviarias habituales se toleran sin fallos funcionales. Gracias a su diseño delgado y plano, pueden instalarse en cualquier lugar. Y como sus contornos son idénticos a los de la probada TERMSERIES, pueden usarse todos los accesorios de la serie. Esto significa que se pueden realizar soluciones extremadamente robustas, incluso fuera de la industria ferroviaria.
- Desarrollado según los estrictos estándares ferroviarios EN 50155, EN 61373 y EN 45545-2
- Resistente a la tensión y las oscilaciones de temperatura
- Insensible a golpes y vibraciones
- Extremadamente compacto, con una anchura de tan solo 6,4 mm y una profundidad de 63 mm
- LED de estado integrado para realizar pruebas de funcionamiento sencillas
- Compatible con toda la gama de accesorios TERMSERIES
- Versión 1 contacto normalmente abierto
-
N.º de artículo:2773940000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO2, Tensión de mando nominal: 24 V DC +25 % / -30 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2774020000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO2, Tensión de mando nominal: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
Added to Your Shopping Cart