1 contatto NA TRAK
I moduli completi ultra compatti TERMSERIES TRAK sono conformi ai rigorosi standard dell’industria ferroviaria. I loro relè sono installati in modo permanente, il che li rende particolarmente resistenti alle vibrazioni. Operano in modo affidabile in un intervallo di temperatura da -40 a +70°C e sono protetti dalla condensazione. Le oscillazioni di tensione e le interruzioni ferroviarie tipiche sono tollerate senza guasti funzionali. Grazie al loro design sottile e piatto, possono essere installati ovunque. E poiché i loro contorni sono identici a quelli del collaudato TERMSERIES, tutti gli accessori delle serie possono essere utilizzati. Ciò significa che è possibile realizzare soluzioni estremamente robuste, anche al di fuori dell’industria ferroviaria.
• Sviluppato secondo i rigorosi standard ferroviari EN 50155, EN 61373 e EN 45545-2
• Resistente a oscillazioni di tensione e temperatura
• Insensibile a urti e vibrazioni
• Estremamente compatta con una larghezza di soli 6,4 mm e una profondità di 63 mm
• LED di stato integrato per test di funzionamento semplici
• Compatibile con la gamma completa di accessori TERMSERIES
• Versione 1 contatto NA
• Sviluppato secondo i rigorosi standard ferroviari EN 50155, EN 61373 e EN 45545-2
• Resistente a oscillazioni di tensione e temperatura
• Insensibile a urti e vibrazioni
• Estremamente compatta con una larghezza di soli 6,4 mm e una profondità di 63 mm
• LED di stato integrato per test di funzionamento semplici
• Compatibile con la gamma completa di accessori TERMSERIES
• Versione 1 contatto NA
-
N. articolo:2773940000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO2, Tensione nominale: 24 V DC +25% / -30%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2774020000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO2, Tensione nominale: 48 V…110 V DC +25% / -30%, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
Added to Your Shopping Cart