ACT20M – Helytakarékos jelkonverter
funkcionalitást ötvözi egy mindössze 6 mm széles elektronika házban.
- Magas szintű galvanikus leválasztás
- Egyszerű konfigurálás
- Számos engedély a feldolgozóiparban
-
Cikkszám:1175980000Csomagolási egység:1 Darab
Analóg leválasztó erősítő, Input : 0(4)-20 mA, Output : 0(4)-20 mA
-
Cikkszám:1176000000Csomagolási egység:1 Darab
Analóg leválasztó erősítő, Konfigurálható, érzékelő-táplálással, Input : I / U, Output : I / U
-
Cikkszám:1176010000Csomagolási egység:1 Darab
Analóg leválasztó erősítő, Konfigurálható, érzékelő-táplálás nélkül, Input : I / U, Output : I / U
-
Cikkszám:1375450000Csomagolási egység:1 Darab
Analóg leválasztó erősítő, Konfigurálható, Input : I/U/bidirectional I, Output : I / U
-
Cikkszám:1176070000Csomagolási egység:1 Darab
Passzív leválasztó, Bemeneti áramhurokból táplált, 1 csatornás, Input : 0(4)-20 mA, Output : 0(4)-20 mA
-
Cikkszám:1176080000Csomagolási egység:1 Darab
Passzív leválasztó, Bemeneti áramhurokból táplált, 2 csatornás, Input : 2 x 0(4) - 20 mA, Output : 2 x 0(4) - 20 mA
-
Cikkszám:1176040000Csomagolási egység:1 Darab
Passzív leválasztó, Kimeneti áramhurokból táplált, 1 csatornás, Input : 4-20 mA, Output : 4-20 mA
-
Cikkszám:1176050000Csomagolási egység:1 Darab
Passzív leválasztó, Kimeneti áramhurokból táplált, 2 csatornás, Input : 2 x 4-20 mA, Output : 2 x 4-20 mA
-
Cikkszám:1175990000Csomagolási egység:1 Darab
Jelosztó, Jelelosztó, Input : 0(4)-20 mA, Output : 2 x 0(4) - 20 mA
-
Cikkszám:1176020000Csomagolási egység:1 Darab
Jelosztó, Konfigurálható, érzékelő-táplálással, Input : I / U, Output : 2 x I/U
-
Cikkszám:1375470000Csomagolási egység:1 Darab
Jelosztó, Konfigurálható, Input : I/U/bidirectional I, Output : 2 x I/U vagy 1 x kétirányú
-
Cikkszám:1375510000Csomagolási egység:1 Darab
Hőmérséklet-átalakító, With galvanic isolation, Input : Temperature, PT100, Output : I / U
-
Cikkszám:1375520000Csomagolási egység:1 Darab
Hőmérséklet-átalakító, Without galvanic isolation, Input : Temperature, PT100, Output : I / U
-
Référence produit:1375480000패키징 단위:1 Darab
Hőmérséklet-átalakító, Hőelem, With galvanic isolation, Input : Temperature, hőelem, Output : I / U
-
Cikkszám:1375500000Csomagolási egység:1 Darab
Hőmérséklet-átalakító, Hőelem, Without galvanic isolation, Input : Temperature, hőelem, Output : I / U
-
Cikkszám:1435590000Csomagolási egység:1 Darab
Passzív leválasztó, With galvanic isolation, Kimeneti áramhurokból táplált, Input : Temperature, PT100, hőelem, Output : 4-20 mA
-
Cikkszám:1435610000Csomagolási egység:1 Darab
Passzív leválasztó, Without galvanic isolation, Kimeneti áramhurokból táplált, Input : Temperature, PT100, Output : 4-20 mA
-
Cikkszám:2825020000Csomagolási egység:1 Darab
Frekvenciajel-átalakító, busz tápellátással, Input : Frequency, Output : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V
-
Cikkszám:2825130000Csomagolási egység:1 Darab
Frekvenciajel-átalakító, csak a busz tápellátáshoz, Input : Frequency, Output : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V
-
Cikkszám:1176030000Csomagolási egység:1 Darab
Hőmérséklet-átalakító, Analóg leválasztó erősítő, Input : universal U, I, R,ϑ, Output : I / U