Power Solid-State Relays
Grazie alla loro elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni, all'ampia corrente di commutazione e all’opzione della fusione semplice, i nostri relè allo stato solido si dimostrano nettamente superiori a qualsiasi relè elettromagnetico, in particolare nell’industria di processo. I moduli compatti richiedono potenze di comando ridotte, presentano brevi tempi di reazione
e funzionano in modo silenzioso. La versione con il controllo della corrente integrato consente il monitoraggio della corrente di commutazione fino a cinque carichi collegati in parallelo. I nostri nuovi relè allo stato solido sono perfettamente adatti per una serie
di applicazioni diverse: la commutazione di riscaldatori di tubi e riscaldatori a infrarossi oppure il controllo permanente della corrente.
• Design compatto con una larghezza a partire da 17,8 mm
• Correnti di commutazione fino a 30 A e fino a 15 A DC
• Elevata resistenza ad urti e vibrazioni
• Pronto per l’uso con dissipatore di calore integrato e base per binario di montaggio per il montaggio su guida DIN TS35
• Protezione contro cortocircuiti con interruttori possibili
• Adatto per aletta ad anello per collegamenti in uscita
-
Ürün No.:2986890000Ambalaj birimi:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3...32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…230 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 20 A
-
N. articolo:2986900000Confezione:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 4…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 30 A
-
N. articolo:2986920000Confezione:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 4…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 30 A
-
N. articolo:2986930000Confezione:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 4.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 20.4…1000 V DC (IEC), Corrente permanente: 15 A, Collegamento a vite
-
N. articolo:2986910000Confezione:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 20 A