Accoppiatori a relè elettromeccanici con contatti controllati
per fornire un feedback affidabile sullo stato di commutazione del contatto di funzionamento al sistema di comando. I dispositivi assicurano una diagnostica sicura tramite un contatto NC controllato e uno scambio affidabile di segnali tra due sistemi con funzione di feedback. Nei relè elementari con contatti controllati, i contatti di scambio e NC sono collegati in modo meccanico gli uni agli altri. Questo significa che i contatti di scambio e NC non possono mai essere chiusi allo stesso tempo, in modo da raggiungere una copertura diagnostica del 99%.
-
N. articolo:2706430000Confezione:5 Pezzo
TERMSERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2706290000Confezione:5 Pezzo
TERMSERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2723360000Confezione:20 Pezzo
TERMSERIES, Relè con contatti controllati, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759080000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 2 contatti NC e 2 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759070000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 1 contatti NC e 3 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759100000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 3 contatti NC e 3 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759090000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 2 contatti NC e 4 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2860020000Confezione:1 Pezzo
SAFESERIES, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente 1 contatti NC e 5 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759040000Confezione:5 Pezzo
SAFESERIES, Relè con contatti controllati 2 contatti NC e 2 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759030000Confezione:5 Pezzo
SAFESERIES, Relè con contatti controllati 1 contatti NC e 3 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759060000Confezione:5 Pezzo
SAFESERIES, Relè con contatti controllati 3 contatti NC e 3 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2759050000Confezione:5 Pezzo
SAFESERIES, Relè con contatti controllati 2 contatti NC e 4 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:2860030000Confezione:5 Pezzo
SAFESERIES, Relè con contatti controllati 1 contatti NC e 5 contatti NA a guida forzata (EN 61810-3 tipo A) AgSnO dorato, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1218410000Confezione:10 Pezzo
RIDERSERIES FG, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgCuNi, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1218390000Confezione:10 Pezzo
RIDERSERIES FG, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgCuNi, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:1218380000Confezione:12 Pezzo
RIDERSERIES FG, Relè con contatti controllati, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgCuNi, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, Collegamento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
-
N. articolo:8713720000Confezione:10 Pezzo
RIDERSERIES FG, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 6…24 V DC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:8690830000Confezione:10 Pezzo
RIDERSERIES FG, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Collegamento a vite
-
N. articolo:8783930000Confezione:10 Pezzo
RIDERSERIES FG, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Molla autobloccante
-