Vlastnosti
Verze | Hybridní příruba, IP67, Kat.5 (ISO/IEC 11801) |
Číslo objednávky | 1072900000 |
Typ | IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ |
GTIN (EAN) | 4032248831111 |
Množství | 10 ks |
Čistá hmotnost | 55,47 g |
Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Cykly zapojování | 500 |
Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek |
Kategorie | Kat.5 (ISO/IEC 11801) |
Průměr pláště, max. | 10 mm |
Průměr pláště, min. | 5 mm |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 0,75 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG) | AWG 20 |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,08 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG) | AWG 27 |
Připojení 1 | Hybrid (Q10) |
Připojení 2 | Lisovaný spoj |
Stupeň krytí | IP67 |
Stínění | 360°, celkový kryt |
Typ montáže | 2 šrouby |
Jmenovitý proud | 3 A na kontakt |
Objemový odpor | <10 mΩ |
Standardní konektor |
IEC 61076-3-119 CDV
IEC 61076-3-117 Var. 14 |
Č. osvědčení (cULus) | E316369 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [PROFINET Manufacturer's Declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67339) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103041) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1072900000) |
Uživatelská dokumentace |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67968) [Designation key / Type key](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90842) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC001121 |
ETIM 7.0 | EC001121 |
ETIM 8.0 | EC001121 |
ETIM 9.0 | EC001121 |
ETIM 10.0 | EC001121 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 9.1 | 27-44-09-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E316369 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1096150000Obalová jednotka:300 ks
Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
-
ID výrobku:1068970000Obalová jednotka:300 ks
Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
-
ID výrobku:1135160000Obalová jednotka:300 ks
Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
KonektoryKonektory pro Ethernet v průmyslovém prostředíKonektory RJ45, Hybrid a USBIP67VložkyHybridní