Obudowy aluminiowe
Aluminiowe obudowy (Klippon® K) mogą być zastosowane w wielu różnych aplikacjach oraz są idealnie przystosowane do montażu bloków styków, przełączników, zasilania, elementów sterowania i wyświetlania lub modułów elektronicznych.
Dostępne w wersji ze stopu aluminium i powlekane proszkowo RAL 7001. Otwory montażowe są rozmieszczone poza obszarem uszczelnienia, a odpowiednie elementy gwintowane umożliwiają zamocowanie szyn i płytek montażowych.
Dodatkowe cechy:
Standardowa obudowa z gwintowanymi otworami
Mocowanie pokrywy za pomocą odpornych na korozję śrub z łbem Torx
Mocowanie za pomocą stopy montażowej lub wewnętrznych otworów montażowych
Bezsilikonowe uszczelki zapewniają optymalne zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi klasy IP 66
Dostępne w wersji ze stopu aluminium i powlekane proszkowo RAL 7001. Otwory montażowe są rozmieszczone poza obszarem uszczelnienia, a odpowiednie elementy gwintowane umożliwiają zamocowanie szyn i płytek montażowych.
Dodatkowe cechy:
-
Nr. produktu:1537530000Jedn. opak.:1 szt.
Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON K41 EX, aluminium AlSi12, Moduł podświetlenia - czerwony, Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z żółtą, kontrastową etykietą, 2 zestyki rozwierne, zestyki z wymuszonym rozwarciem, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Added to Your Shopping Cart