국제 컬러 코드
CLI C 도체 마커는 결선되지 않은 도체에 장착됩니다. 네 가지 사이즈로 제공되며 단면적이 0.5 mm²에서 최대 70 mm²에 이르는 도체의 라벨링에 사용할 수 있습니다. 마커는 바로 사용할 수 있도록 미리 인쇄되어 있습니다. 개별 마커를 조합하여 개별 라벨링이 가능합니다.
- 폐쇄형 마커, 안정적이며 비결선 케이블 장착용
- 유연한 벨로우 형태로 광범위한 사용 범위 보장
- 쉽고 빠르게 장착
- 해당 액세서리로 간편하게 라벨링
- 영구적인 고품질 라벨링
- 최적의 가독성을 위한 고대비
-
Item No.:1568261503Packaging unit:250 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, 검정
-
Item No.:1568261506Unidad de embalaje:250 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, 갈색
-
N.º de artículo:1568261509Unidad de embalaje:250 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, 빨간색
-
Tuotteen tunnus:1568261512VPE:250 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, 주황색
-
Référence produit:1568261518Conditionnement:250 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, 녹색
-
Référence produit:1568261521Conditionnement:250 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, 파란색
-
Cikkszám:1568261524Csomagolási egység:250 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, 보라색
-
N. articolo:1568261527Confezione:250 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, 회색
Added to Your Shopping Cart