Fjäderanslutning
• 2 växlande kontakt
• Kontaktmaterial: AgNi 5µm Au
• Unik inmatning med flera spänningar från 24 till 230 V UC
• Inmatningsspänningar från 5 V DC till 230 V UC med färgmarkering: AC: röd, DC: blå, UC: vit
-
Produkt ID:1123830000Pakningsenhed:10 items
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 %, Varaktig ström: 8 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Art.-Nr.:1123850000VPE:10 items
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 %, Varaktig ström: 8 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Art.-Nr.:1123870000VPE:10 items
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 24 V UC ±10 %, Varaktig ström: 8 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Art.-Nr.:1123880000VPE:10 items
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 48 V UC ±10 %, Varaktig ström: 8 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Art.-Nr.:1123890000VPE:10 items
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 60 V UC ±10 %, Varaktig ström: 8 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Item No.:1123920000Packaging unit:10 items
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 %, Varaktig ström: 8 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Item No.:1123900000Packaging unit:10 items
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 120 V UC ±10 %, Varaktig ström: 8 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
N.º de artículo:1123840000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 %, Varaktig ström: 8 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
N.º de artículo:1123930000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 230 V AC ±5 %, Varaktig ström: 8 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Tuotteen tunnus:1123910000VPE:10 items
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 230 V UC ±5 %, Varaktig ström: 8 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej