Właściwości
Wykonanie | Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, 1000 V, 1 MPP, 3 wejścia / 3 wyjścia na MPP, Z uchwytem bezpiecznika, Ochronnik przeciwprzepięciowy I / II, WM4C |
Nr zam. | 2683070000 |
Typ | PVN1M1I3SXF3V1O1TXPX10 |
GTIN (EAN) | 4050118700053 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 175 mm |
Głębokość (cale) | 6,89 inch |
Wysokość | 334 mm |
Wysokość (cale) | 13,15 inch |
Szerokość | 302 mm |
Szerokość (cale) | 11,89 inch |
Masa netto | 2 990 g |
Temperatura otoczenia | -40 °C...+45 °C |
Wilgotność | 5 – 90% (bez kondensacji) |
Dopuszczenia |
EN 61439-2
IEC 61439-2 |
Czasokres | 5 lat |
Prąd na maksymalny punkt mocy, maks. | 45 A |
Znamionowy prąd stały na połączenie |
|
Znamionowa obciążalność prądowa krótkoterminowa |
|
Znamionowe napięcie stałe | 1 000 V |
Materiał izolacyjny | Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate |
mocowanie obudowy | Za pomocą stóp montażowych |
Osłona |
z pokrywą
demontowalne |
rodzaj montażu |
montaż naścienny
4 wkręty |
Rodzaj przyłącza – przewód | Wtyk WM4C |
udarność |
IK08 Zgodnie z wymaganiami IEC 62208
IK 10 Zgodnie z wymaganiami IEC 62262 |
Wykonanie odłącznika | bez przełącznika |
Miejsce instalacji | Chroniony obszar zewnętrzny (ląd i morze) |
Stopień ochrony | IP65 |
Funkcjonalne złącze uziomowe |
|
Liczba punktów maksymalnej mocy | 1 MPP |
Maks. ilość wejść DC | na układ maksymalnego punktu mocy, 3 wejścia połączone równolegle |
Standardowy bezpiecznik topikowy |
IEC 60269-1
IEC 60269-6 gPV (EN 60269-6) |
Styk zewnętrzny ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
Typ bezpiecznika | pusty uchwyt bezpiecznika |
Wejście DC + & - |
|
wkładka bezpiecznikowa | 10 x 38 mm |
Maks. ilość wyjść DC | na układ maksymalnego punktu mocy, 3 wyjścia połączone równolegle |
Wyjście DC + & - |
|
Klasa wymagań | Typ I/II |
Maksymalne ciągłe napięcie robocze DC, tryb UCPV +/-, -/PE, +/PE | 1 100 V |
napięcie systemu PV, maks. Ucpv | 1 100 V |
Pobór mocy w stanie gotowości PC | < 0,2 W |
Poziom ochrony Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 3.8 kV |
Poziom ochrony Up (+/-) | ≤ 3.8 kV |
Poziom ochrony Up (+/PE) | ≤ 3.8 kV |
Poziom ochrony Up (-/PE) | ≤ 3.8 kV |
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs) | 40 kA |
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) | 6.25 kA |
Prąd wyładowczy In (8/20 µs) | 20 kA |
Prąd zwarciowy ISCPV | 11 000 A |
Łączny prąd wyładowczy Iłączny (10/350 µs) | 12,5 kA |
Łączny prąd wyładowczy Iłączny (8/20 µs) | 50 kA |
Informacje produktowe | Fuses are not included |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101425) |
Dane projektowe |
[CAD data -- PV Next Schematic Diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107149)
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_154468) |
Dokumentacja techniczna | [customer drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107125) |
Dokumentacja użytkownika |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
Biała księga |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [06_PV-Fact-Sheet-CB-Combining-PV-strings_EN.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) [05_PV-Fact-Sheet-CB-Connection_EN.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290551) [PV Fact Sheet Combiner Box Earthing EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [PV Fact Sheet Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet DE CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249828) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249830) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [06_PV-Fact-Sheet-CB-PV-Strings-kombinieren-DE.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) [05_PV-Fact-Sheet-CB-Richtig-verbinden_DE.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290542) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22570292 |
Długa specyfikacja |
Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32. MPP1: Max. string voltage Uoc: 1000V Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011 |
Dopuszczenia |  |