Eigenschaften
Best.-Nr. | 2812760000 |
Typ | UV66-ADV-21-IPPC-3022.02 |
GTIN (EAN) | 4064675296263 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.03.2023 |
Tiefe | 84 mm |
Tiefe (inch) | 3,307 inch |
Höhe | 367,5 mm |
Höhe (inch) | 14,468 inch |
Breite | 581,5 mm |
Breite (inch) | 22,894 inch |
Nettogewicht | 7.600 g |
Betriebstemperatur, min. | 0 °C |
Betriebstemperatur, max. | 50 °C |
Feuchtigkeit | 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung) |
Anzahl darstellbare Farben | 16 m |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Größe | 21.5" |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Material Display | Glas |
Material Rahmen | Aluminium |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
Schutzart | IP66 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
Prozessor | Intel® Core™ i5-5350U - Dual Core 1.8 GHz (2.9 GHz Turbo) |
Schnittstellen hinten |
3x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
2x USB 3.0 1x USB 2.0 1x DVI-I 1x RS232 (DB9M) |
Speicher | 240 GB mSATA SSD |
Speicher (RAM) |
8 GB
DDR3 |
Engineering-Daten | [2812760000.stp](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_206097) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2812760000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001414 |
ETIM 7.0 | EC001414 |
ETIM 8.0 | EC001414 |
ETIM 9.0 | EC001414 |
ECLASS 9.0 | 19-20-01-03 |
ECLASS 9.1 | 19-20-01-03 |
ECLASS 10.0 | 19-20-01-03 |
ECLASS 11.0 | 19-20-01-03 |
ECLASS 12.0 | 19-20-01-03 |
ECLASS 13.0 | 19200103 |
ROHS | Konform |