製品情報
バージョン | 電源、スイッチモード電源ユニット, 24 V |
注文番号 | 1165480010 |
種別 | CP M SNT 250W 24V 10AUW |
GTIN (EAN) | 4050118117318 |
数量 | 1 items |
配送ステータス | 中止 |
利用可能期限 | 19.05.2022 |
代替製品 | [2467250000](~/p/2467250000) |
深さ | 155 mm |
奥行き(インチ) | 6.102 inch |
高さ | 130 mm |
高さ(インチ) | 5.118 inch |
幅 | 60 mm |
幅(インチ) | 2.362 inch |
正味重量 | 1,300 g |
保管温度 | -40 °C...85 °C |
動作温度 | -25 °C...70 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
AC 入力電圧範囲 | 85~264 V AC(AC 100 Vで定格低減) |
DC 入力電圧範囲 | 80…430 V DC |
交流電流消費量 | 1.2 A @ 230 V AC / 2.4 A @ 115 V AC |
入力ヒューズ(内部) | 該当 |
公称入力電圧 | 100~240 V AC(広範囲入力) |
周波数範囲 AC | 47~63 Hz |
導体接続方法 | ねじ接続 |
接続技術 | ねじ接続 |
推奨バックアップヒューズ |
4 A / DI、安全ヒューズ 10 A、Char.B、サーキットブレーカー 3~4 A、Char.C、サーキットブレーカー |
直流電流消費量 | 0.8 A @ 370 V DC / 2.3 A @ 120 V DC |
突入電流 | 最大12 A |
Uの公称出力電流nom | 10 A @ 60 C |
パラレル接続オプション | はい、最大5 (ダイオードモジュールなし) |
公称出力電圧 | 24 V DC ± 1 % |
出力電圧、最大 | 29.5 V |
出力電圧、最小 | 22.5 V |
出力電圧、注意 | (前面のポテンショメータで調整可能) |
出力電圧種別 | DC |
出力電流 | 10A |
導体接続方法 | ねじ接続 |
残留リプル、スパイク破断 |
< 50 mVPP @24 V DC、IN
< 2,4 VSS @ 24 V DC, IN @ -40°C |
連続出力電流 @ U公称 | 12 A @ 45 °C, 10,7 A @ 55 °C, 7,5 A @ 70 °C |
過負荷保護 | はい |
AC 障害ブリッジ時間 @ Inom | > 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時 |
クリップインフット | 金属 |
ハウジングバージョン | 金属、耐腐食性 |
保護度合い | IP20 |
力率 (概数) | > 0.99、230 V AC時 / > 0.97、115 V AC時 |
効率度合い | 90%、230 V AC時 / 87%、115 V AC時 |
取り付け位置、取り付け通知 | TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部および下部の 50 mm のクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。 |
周囲温度 | -25℃~+70℃(60℃からディレーティング) |
最大通気時湿度(動作時) | 5 %…95 % RH |
短絡保護 | はい |
表示 | デュアルLED動作:緑色LED、エラー:赤色LED |
負荷からの逆電圧に対する保護 | 30…35 V DC |
過熱対応保護 | はい |
電流制限 | > 120% IN |
EN55032に準拠したノイズ放射 | クラスB |
主電圧高調波電流の制限 | EN 61000-3-2に準拠 |
干渉免疫試験適応 | EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (conducted)|EN 61000-4-11 (dips) |
耐衝撃性IEC 60068-2-27 | 全方向に30g |
保護等級 | I、PE接続あり |
汚染度 | 2 |
絶縁電圧 | 3 kV入力/出力、2 kV入力/アース、0.5 kV出力/アース |
スイッチモード電源用の安全トランス | EN 61558-2-16に準拠 |
保護による分離/感電からの保護 | VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410 |
危険な衝撃電流に対する保護 | Acc. to VDE0106-101 |
電子機器で使用する場合 | EN50178 / VDE0160に準拠 |
電気機械装置 | EN60204準拠 |
導体断面、AWG/kcmil 、最大 | 12 |
導体断面、AWG/kcmil 、最小 | 26 |
導体断面、フレキシブル、最小 | 0.5 mm² |
導体断面、硬質、最大 | 6 mm² |
導体断面、硬質、最小 | 0.5 mm² |
接続技術 | ねじ接続 |
端子数 | 3 (L/N/PEは) |
締付けトルク、最大 | 0.6 Nm |
締付けトルク、最小 | 0.5 Nm |
配線接続断面、フレキシブル(入力)、最大 | 2.5 mm² |
導体断面、AWG/kcmil 、最大 | 12 |
導体断面、AWG/kcmil 、最小 | 26 |
導体断面、フレキシブル、最大 | 2.5 mm² |
導体断面、フレキシブル、最小 | 0.5 mm² |
導体断面、硬質、最大 | 6 mm² |
導体断面、硬質、最小 | 0.5 mm² |
端子数 | 6 (+,+,-,-,COM,NO) |
締付けトルク、最大 | 0.6 Nm |
締付けトルク、最小. | 0.5 Nm |
ステータス表示 |
緑色LED
赤色LED |
リレーのオン / オフ | 出力電圧> 21.6 V / < 20.4 V |
接点負荷(NO 接触) | 最大DC30 V/0.5 A |
浮動接触 | はい |
承認/証明書/適合証明書 | [DE_PA5200_160512_003.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38734) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204232) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1165480010) |
ユーザ文書 | [Operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38535) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |
ECLASS 9.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 9.1 | 27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 12.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 13.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 14.0 | 27-04-07-01 |
ECLASS 15.0 | 27-04-07-01 |
認可 |    |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cULus) | E258476 |