特性
版本 | Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 294 mm, 宽度: 117 mm, 深: 3 mm, 格兰板: 顶部, 底部, 材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色 |
订货号 | 1281030000 |
类型 | KTB GP 403015 AB S4 |
GTIN (EAN) | 4050118072013 |
数量 | 1 PC |
深 | 3 mm |
深度 (英寸) | 0.118 inch |
高度 | 294 mm |
高度 (英寸) | 11.575 inch |
宽度 | 117 mm |
宽度 (英寸) | 4.606 inch |
净重 | 830 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
固定 | 经由螺丝固定的 |
材料 | 不锈钢 1.4404 |
材料强度 | 3 mm |
格兰板 |
顶部
底部 |
表面处理 | 电解抛光 |
防护等级(UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
材料 | 不锈钢 1.4404 |
材料强度 | 3 mm |
表面处理 | 电解抛光 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1281030000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000211 |
ETIM 7.0 | EC000211 |
ETIM 8.0 | EC000211 |
ETIM 9.0 | EC000211 |
ETIM 10.0 | EC000211 |
ECLASS 9.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:1194920000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194930000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194940000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194910000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200260000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200230000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200240000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200250000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196020000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196010000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196030000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196040000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
单个零件
-
商品编号:1200230000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200240000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200260000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200250000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196010000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196020000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196040000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196030000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194910000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194920000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194940000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194930000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色