WM-SC-PV-LTE-15

Lademanagement E-Mobilität, Anzahl möglicher anschließbarer Wallboxen 15, PV-Überschussladen möglich Ja, 4G/LTE, PUSH IN

Art.-Nr. 2923150000
Nur noch Restbestände

Eigenschaften

Zubehör

    Industrial EthernetWLAN Access Point/Bridge/Client
  • IE-WL-BL-AP-CL-EU
    Art.-Nr.:
    2536600000
    VPE:
    1 Stück

    Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C...60 °C

  • Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für DatenschnittstellenEthernet
  • VDATA CAT6
    Art.-Nr.:
    1348590000
    VPE:
    1 Stück

    Tragschienenbefestigung, Überspannungsschutz, Cat.6, PoE, 802.3 bt bei Typ 1, 802.3 bt bei Typ 2, 802.3 bt bei Typ 3, 802.3 bt bei Typ 4

  • ReihenklemmenUniversalprogrammPUSH IN-TechnologieA-ReiheDurchgangsreihenklemmen1 Stock6 mm²
  • A4C 6
    Art.-Nr.:
    2881450000
    VPE:
    50 Stück

    Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, dunkelbeige

  • A4C 6 BL
    Art.-Nr.:
    2881460000
    VPE:
    50 Stück

    Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, blau

  • Cabinet InfrastructureTragschienenTS 35Stahl
  • TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
    Art.-Nr.:
    0514500000
    VPE:
    40 Meter

    Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm

  • ReihenklemmenUniversalprogrammPUSH IN-TechnologieA-ReiheSchutzleiterreihenklemmen1 Stock6 mm²
  • A4C 6 PE
    Art.-Nr.:
    2881490000
    VPE:
    50 empty

    Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², grün / gelb

  • Industrial EthernetManaged SwitchesAdvancedLine-Serie
  • IE-SW-AL24M-24TX
    Art.-Nr.:
    2682320000
    VPE:
    1 Stück

    Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C

  • Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für EnergiesystemeWechselspannungDIN rail TS 35Typ I230 V / 400 V12.5 kAOptische Statusanzeige
  • VPU AC I 1+1 300/12.5
    Art.-Nr.:
    2591480000
    VPE:
    1 Stück

    Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig, TN, IT mit N, IT ohne N, TT

  • VPU AC I 3+1 300/12.5
    Art.-Nr.:
    2591460000
    VPE:
    1 Stück

    Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N

  • SteckverbinderIndustrial-Ethernet-SteckverbinderRJ45-, Hybrid- und USB-SteckverbinderIP20RJ45 werkzeuglos
  • IE-PS-RJ45-FH-BK
    Art.-Nr.:
    1963600000
    VPE:
    10 Stück

    RJ45 IDC-Stecker, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-adrig, 4-adrig, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET

  • Leitungssätze, Patchkabel und KabelRohkabelAnschlussleitungen für DatenübertragungenStandard Ethernet – InstallationskabelCat.5
  • IE-C5CS8UG-100
    Art.-Nr.:
    8813160000
    VPE:
    1 Stück

    Installationskabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 100 m

Einzelteile