WTA 2/10 WDU2.5/10

Ce produit ne sera bientôt plus disponible.

Adaptateur de test (bloc de jonction), 1.5 mm², 250 V, 6 A

Référence produit 1632340000

Agréments

ROHS

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Statut de livraison
Dernière date de commande

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Températures

Température de stockage
Température ambiante
Température d'utilisation continue, min.
Température d'utilisation continue, max.

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base
Couleur
Classe d'inflammabilité selon UL 94

Caractéristiques du système

Nombre de polarités
Nombre d'étages

Autres caractéristiques techniques

avec ergots d'encliquetage
Instruction de montage

Raccordement (raccordement nominal)

Couple de serrage, max.
Couple de serrage, min.
Diamètre du câble (raccordement nominal), max.
Diamètre du câble (raccordement nominal), min.
Longueur de dénudage
Nombre de raccordements
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement du conducteur, à brins semi-rigides fins, max.
Section de raccordement, semi-rigide, max.
Section de raccordement, semi-rigide, min.
Sens de raccordement
Type de raccordement
Vis de serrage

Dimensions

Pas en mm (P)
Hauteur avec rail support DIN (TS 35)

Généralités

Instruction de montage
Nombre de pôles

Caractéristiques nominales

Section nominale
Tension nominale
Courant nominal
Résistance de contact
Puissance dissipée (IEC 60947-7-x)

Illustrations du produit

Titre d'illustration #96 02
Légende 02

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0