Eigenschaften
Ausfuehrung | Klemmenmarkierung, 10 x 6.1 mm, Raster in mm (P): 6.00 gelb |
Best.-Nr. | 2635560000 |
Art | AAM 4 YE FLASH |
GTIN (EAN) | 4050118674507 |
VPE | 40 Stück |
Tiefe | 5,8 mm |
Tiefe (inch) | 0,228 inch |
Höhe | 10 mm |
Höhe (inch) | 0,394 inch |
Breite | 6,1 mm |
Breite (inch) | 0,24 inch |
Nettogewicht | 0,088 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | PA 6.6 |
Farbe | gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
Raster in mm (P) | 6 mm |
Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213445) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2635560000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2635560000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ETIM 10.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Konform |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:2539990000VPE:50 Stück
Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, grün / gelb
-
Art.-Nr.:2872120000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelblau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
-
Art.-Nr.:2871900000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, orange, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:2534380000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelblau
-
Art.-Nr.:2872150000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, grün, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
-
Art.-Nr.:2051520000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
-
Art.-Nr.:2051550000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, gelb
-
Art.-Nr.:2871930000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:2872220000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz/gelb, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
-
Art.-Nr.:2051210000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
-
Art.-Nr.:2871960000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, lichtgrau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:2847710000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:2872080000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, lichtgrau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
-
Art.-Nr.:2871880000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelblau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:2872040000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, violett, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
-
Art.-Nr.:2051250000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, gelb
-
Art.-Nr.:2051540000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, orange
-
Art.-Nr.:2872100000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz/gelb, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
-
Art.-Nr.:2871990000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, blau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
-
Art.-Nr.:2051400000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2051240000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2051310000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2872070000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, gelb, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
-
Art.-Nr.:2051670000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, lichtgrau
-
Art.-Nr.:2872170000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
-
Art.-Nr.:2872200000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, lichtgrau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
-
Art.-Nr.:2051530000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, rot
-
Art.-Nr.:2534290000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, braun
-
Art.-Nr.:2051340000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, gelb
-
Art.-Nr.:2051660000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2051460000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, lichtgrau
-
Art.-Nr.:2534370000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, braun
-
Art.-Nr.:2847730000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
-
Art.-Nr.:2872050000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
-
Art.-Nr.:2872210000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, braun, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
-
Art.-Nr.:2051260000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, grün
-
Art.-Nr.:2674830000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², grün / gelb
-
Art.-Nr.:2674800000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², grün / gelb
-
Art.-Nr.:2674860000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², grün / gelb
-
Art.-Nr.:2898800000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:2429870000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2434350000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2429860000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2548140000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2434380000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2898780000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:2898790000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:2898820000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:2898810000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:2434390000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2674820000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
-
Art.-Nr.:2799180000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, orange
-
Art.-Nr.:2799170000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, orange
-
Art.-Nr.:2674850000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
-
Art.-Nr.:2674810000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2674780000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2674840000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2674790000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
-
Art.-Nr.:2675200000VPE:50 Stück
Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, grün / gelb
-
Art.-Nr.:2675170000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
-
Art.-Nr.:2675190000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2675180000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2675160000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
-
-
Art.-Nr.:2675270000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2675250000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2675280000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2675260000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2675290000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2831550000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 32 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2898750000VPE:50 Stück
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, PUSH IN, blau, 4 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
-
Art.-Nr.:2429880000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 20 A, blau
-
Art.-Nr.:2429890000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 20 A, orange
-
Art.-Nr.:2847740000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, grün / gelb, 4 mm², 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
-
-
Art.-Nr.:2847750000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, grün / gelb, 4 mm², 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Art.-Nr.:2847770000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, grün / gelb, 4 mm², 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
-
Art.-Nr.:2675240000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 20 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2816980000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2817040000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2831510000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2817010000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2817020000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2816960000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2817030000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2817000000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2816970000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2831500000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2817050000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2816990000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2552590000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, orange
-
Art.-Nr.:2539970000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2724450000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2539980000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2540040000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
-
Art.-Nr.:2552480000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, orange
-
Art.-Nr.:2540030000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
-
Art.-Nr.:2540020000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige