製品情報
バージョン | ケーブルダクトカバー, 37.5 mm |
注文番号 | 2589070000 |
種別 | CD-LID 37.5 DKGY |
GTIN (EAN) | 4050118602524 |
数量 | 2 |
幅 | 37.5 mm |
幅(インチ) | 1.476 inch |
長さ | 2,000 mm |
長さ(インチ) | 78.74 inch |
正味重量 | 60 g |
動作温度範囲 | -25...120 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
トラッキングなし | はい |
ハロゲン | いいえ |
フレキシブル配線ダクト | いいえ |
動作温度範囲 | -25...120 °C |
取り付け方式 | 篏合仕様 |
材質 | PPE |
色 | プラチナグレー |
蓋 | はい |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000727 |
ETIM 7.0 | EC000727 |
ETIM 8.0 | EC000727 |
ETIM 9.0 | EC000727 |
ETIM 10.0 | EC000727 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-76 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-76 |
ROHS | 適合 |
の付属品です
-
商品番号:2590090000販売単位:32 Meter
ハロゲンフリーケーブルダクト, 75 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
商品番号:2590060000販売単位:32 Meter
ハロゲンフリーケーブルダクト, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
商品番号:2590040000販売単位:48 Meter
ハロゲンフリーケーブルダクト, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Cabinet InfrastructureケーブルダクトDINワイヤダクトハロゲンフリーダークグレー