속성
버전 | 시스템 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5(ISO/IEC 11801), PUR, 30 m |
주문 번호 | 1166000300 |
유형 | IE-C5FS8UG0300M40M40-G |
GTIN(EAN) | 4032248956616 |
수량 | 1 items |
길이 | 30 m |
길이 (인치) | 1,181.102 inch |
순중량 | 1,068 g |
작동 온도 | -40 °C...75 °C |
설치 온도 | -10 °C...60 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
PoE / PoE+ | IEEE 802.3at 준수 |
인증 번호(cULus) | E316369 |
커넥터 표준 | IEC 60603-7-51 |
커넥터 표준 | IEC 60603-7-51 |
꼬임 | 7 |
단면적 | 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0.128 mm² |
와이어 개수 | 8 |
와이어 쌍 차폐 | 알루미늄 호일 |
와이어 재질 | 주석 도금 구리 연선 |
와이어 코어의 배치 | 꼬임 쌍 |
완전 차폐 | 구리 배선으로 제조된 차폐 편주 |
외피 색상 | 녹색 |
외피 직경, 최대 | 6 mm |
외피 직경, 최소 | 5.6 mm |
재질 외피 | PUR |
절연 | PE |
절연재 단면적 | 0.98 mm |
차폐 | SF/UTP |
컬러 시퀀스 또는 와이어 - 와이어 쌍 | 흰색/파란색 - 파란색, 흰색/주황색 - 주황색, 흰색/녹색 - 녹색, 흰색/갈색 - 갈색 |
범주 | Cat.5(ISO/IEC 11801) |
테스트 전압: 와이어-와이어-차폐 | 750 V DC, 1 min |
UV-차단 | 예 |
내마모성 | 매우 좋음 |
무실리콘 | 예 |
오일 저항 | EN 50305 |
최소 구부림 반경, 반복 | 10 x 케이블 직경 |
최소 구부림 반경, 한 번만 | 5 x 케이블 직경 |
할로겐 | 무할로겐, IEC 60754-2 규격 |
화염 내성 | in accordance with IEC 60332-1 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181099) |
카탈로그 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
인증 |    |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cULus) | E316369 |