속성
버전 | 패치 케이블, 크로스오버, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
주문 번호 | 1312160015 |
유형 | IE-C6FP8LD0015X40X40-Y |
GTIN(EAN) | 4050118782141 |
수량 | 1 items |
순중량 | 77 g |
보관 온도 | -20 °C...60 °C |
설치 온도 | 0 °C...50 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
50 °C에서 전류 전달 용량 | 1 A |
PoE / PoE+ | IEEE 802.3at 준수 |
응용 분야별 통신 케이블 설비 |
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10
ISO / IEC 11801:2002 EN50173-1:2007 |
인증 번호(cULus) | E316369 |
꼬임 | 7 |
단면적 | 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0.1 mm² |
와이어 쌍 차폐 | 알루미늄 호일 |
와이어 코어의 배치 | 꼬임 쌍 |
완전 차폐 | 구리 배선으로 제조된 차폐 편주 |
외피 색상 | 노란색 |
외피 직경, 최대 | 5.9 mm |
외피 직경, 최소 | 5.5 mm |
차폐 편조물의 겹침 | 60 % |
컬러 시퀀스 또는 와이어 - 와이어 쌍 | 흰색 - 파란색, 흰색 - 주황색, 흰색 - 녹색, 흰색 - 갈색 |
1 kHz에서 용량 | 46 nF/km |
범주 | <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
작동 전압 | 50 V DC |
작동 전압 (UL 정격) | 30 V AC / 42.4 V DC |
저항 차이 | 5 % |
지연 스큐 | 2.5 ns/100m |
테스트 전압: 와이어-와이어-차폐 | 2초 동안 2.5kV / DC |
특성 임피던스 | 100 ± 15 Ω (1-100 MHz에서) |
최소 구부림 반경, 한 번만 | 4 x 케이블 직경 |
컬러 코드 | 노란색 |
플러그 우측 | RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐 |
플러그 좌측 | RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐 |
플러그 좌측 | RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐 |
플러그 우측 | RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐 |
승인/인증/적합성 문서 |
[Control - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287446)
[Field - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287447) [TSN - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287448) |
제품 변경 통지 |
[Technische Änderung zu der Cabinet Line (RJ45 CAT.6A Patchkabel LSZH)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248235)
[Technical change to RJ45 CabinetLine (RJ45 CAT.6A Patchcable LSZH)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302280) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
인증 |    |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cULus) | E316369 |