속성
버전 | RIDERSERIES RRD, 릴레이 소켓, 접점 개수: 3, CO 접점, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선 |
주문 번호 | 8869350000 |
유형 | SRD-I 3CO |
GTIN(EAN) | 4032248614684 |
수량 | 25 items |
배송 상태 | 단종 |
이용가능 기간 | 28.10.2022 |
대체용 제품 | [1132820000](~/p/1132820000) |
깊이 | 27.5 mm |
깊이 (인치) | 1.083 inch |
62 mm | |
높이 (인치) | 2.441 inch |
너비 | 38 mm |
폭 (인치) | 1.496 inch |
순중량 | 55 g |
보관 온도 | -40 °C...70 °C |
작동 온도 | -20 °C...80 °C |
습도 | 40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축 |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
인증 번호(cURus) | E223759 |
정격 스위칭 전압 | 240 V AC |
연속 전류 | 10 A |
최대 스위칭 전압, AC | 400 V |
접점 유형 | 3 CO 접점 |
레일 | TS 35 |
컬러 코드 | 검정 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
정격 전압 | 250 V |
오염 심각도 | 2 |
서지 전압 범주 | III |
절연재 그룹 | IIIa |
연면거리 및 기중거리 출력 - 출력 | ≤ 3 mm |
절연 내력 입력, 입/출력 | 2.5 KVeff / 1 분 |
입력 및 출력의 절연 유형 | 기본 절연 |
인근 접점의 절연 강도 | 2.5 KVeff / 1 분 |
인근 접점의 절연 유형 | 기본 절연 |
개방 접점의 절연 강도 | 1.5 kVeff / 1 분 |
보호 등급 | IP20 |
표준 규격 |
IEC 61810-1
UL508 |
인증 번호(cURus) | E223759 |
와이어 결선 방식 | 스크류 결선 |
탈피 길이, 정격 결선 | 8 mm |
조임 토크, 최소 | 0.5 Nm |
조임 토크, 최대 | 0.7 Nm |
클램프 범위, 정격 결선 | 1.5 mm² |
클램프 범위, 최소 | 0.5 mm² |
클램프 범위, 최대 | 2.5 mm² |
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소 | 0.5 mm² |
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대 | 2.5 mm² |
블레이드 크기 | 크기 PZ1 |
승인/인증/적합성 문서 | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35390) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8869350000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001456 |
ETIM 7.0 | EC001456 |
ETIM 8.0 | EC001456 |
ETIM 9.0 | EC001456 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-03 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
인증 |   |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cURus) | E223759 |