Caratteristiche
Versione | Interruttore in miniatura, Curva caratteristica: C, Numero di poli: 3, 60 A, bianco |
N. d’ordine | 2480700000 |
Tipo | MCB 1077 3P C 60A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118489293 |
CPZ | 4 Pezzo |
Profondità | 60,2 mm |
Profondità (pollici) | 2,37 inch |
Posizione verticale | 82 mm |
Altezza (pollici) | 3,228 inch |
Larghezza | 52,9 mm |
Larghezza (pollici) | 2,083 inch |
Peso netto | 249,75 g |
Temperatura ambiente | -35 °C…70 °C |
Umidità | 40°C/95% umidità rel., senza condensa |
Tipo di tensione | AC/DC |
Tensione AC nominale | 480.277 V |
Corrente nominale | 60 A |
Capacità d'interruzione | 10.000 A |
Curva caratteristica | C |
Numero di poli | 3 |
Versione interruttore | Termomagnetico |
Durata tipica in cicli meccanici | 20000 |
Durata tipica in cicli elettrici | 6000 |
Tipo di montaggio | Guida DIN |
Tipo di fissaggio | montaggio su guida |
Vibrazione | secondo IEC 60068-2-6 |
Urti | secondo IEC 60068-2-27 |
Colori | bianco |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316431) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ETIM 10.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 15.0 | 27-14-19-01 |