特性
版本 | 传感器/执行器接插件, 空接线箱 |
订货号 | 1170270000 |
类型 | SAI-M23-KS-L-7/12 |
GTIN (EAN) | 4032248962259 |
数量 | 1 PC |
净重 | 82 g |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
外壳基本材料 | 铜锌合金 |
外壳温度范围 | -40…+125°C |
屏蔽连接 | 是 |
插拔次数 | > 1000 |
最大电缆直径 | 12 mm |
最小电缆直径 | 7 mm |
污染等级 | 3 |
防护等级 |
IP67
IP69K |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274293) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1170270000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC003556 |
ETIM 8.0 | EC003556 |
ETIM 9.0 | EC003556 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-24 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |
认证 |    |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
UR 证书号 | E344862 |