1 層
端子台の保護フィードスルーは安全のための電気導体で、多くのアプリケーションで使用されています。銅導体と取り付けサポートプレートとの間の電気的および機械的な接続を確立するために、PE 端子台が使用されます。これらには、保護アース導体との接続および / または分岐のためのクランプ点が一つ以上備わっています。
-
商品番号:1016500000販売単位:50 items
PE 端子, ねじ接続, 緑/黄色, 1.5 mm², 800 V, 接続数: 4, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:1010000000販売単位:100 items
PE 端子, ねじ接続, 緑/黄色, 2.5 mm², 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:1016400000販売単位:50 items
PE 端子, ねじ接続, 緑/黄色, 2.5 mm², 800 V, 接続数: 1, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:1010100000販売単位:100 items
PE 端子, ねじ接続, 緑/黄色, 4 mm², 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:1905120000販売単位:50 items
PE 端子, ねじ接続, 緑/黄色, 4 mm², 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:1905130000販売単位:50 items
PE 端子, ねじ接続, 緑/黄色, 4 mm², 800 V, 接続数: 4, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:1010200000販売単位:50 items
PE 端子, ねじ接続, 緑/黄色, 6 mm², 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:1010300000販売単位:50 items
PE 端子, ねじ接続, 緑/黄色, 10 mm², 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:1042500000販売単位:50 items
PE 端子, ねじ接続, 緑/黄色, 10 mm², 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品番号:1010400000販売単位:50 items
PE 端子, ねじ接続, 緑/黄色, 16 mm², 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid
Added to Your Shopping Cart