注文テンプレート
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Website
Support Center
easyConnect
日本語
選択してください
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
0
0
ログインのリクエスト
ログイン
日本語
選択してください
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
ログインのリクエスト
ログイン
Website
Support Center
easyConnect
製品カタログ
戻る
Technika łączeniowa
戻る
Złączki szeregowe
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
System wpustów kablowych i komponenty
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Elektronika
戻る
Moduły przekaźnikowe i przekaźniki półprzewodnikowe
Wzmacniacz izolujący i przetwornik pomiarowy
Zasilacze
Obudowy elektroniki
Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
e-mobilność
Fotowoltaika
Rozdzielacze magistrali Fieldbus
Automatyzacja i oprogramowanie
戻る
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Automatyczne uczenie maszynowe
easyConnect
Miejsce pracy i akcesoria
戻る
Narzędzia
Automaty
Oprogramowanie
Oznaczniki
Drukarki przemysłowe
Oświetlenie przemysłowe
Cabinet Infrastructure
Montaż
戻る
Obudowy specjalne i zmontowane
すべてのカテゴリー
Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
人気のカテゴリー
Technologia PUSH IN
Technologia śrubowa z kabłąkiem zaciskowym
Technologia sprężynowa
Moduły przekaźnikowe i przekaźniki półprzewodnikowe
Złącza przemysłowe
Zasilacze
złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
インサートリンク
Technologia SNAP IN
Systemy I/O
Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
Przemysłowa sieć Ethernet
Nowe narzędzia
Weidmüller Configurator
Selektory produktów Weidmüller
ソリューション
太陽光発電
分散型オートメーション
スマートメータリング
シングルペアイーサネット
水素
風力発電ソリューション
ワークプレースソリューション
Technika łączeniowa
Złączki szeregowe
Zakres uniwersalny
Zakres aplikacyjny
Złączki do bezpośredniego opisywania
Akcesoria
Złącza
Złącza przemysłowe
Złącza Industrial Ethernet
Złącza okrągłe
Zasilanie
Zaworowe złącze wtykowe
Signal Converter
Złącza do magazynów energii
Łączniki magistrali
Zestawy próbek Ethernetu jednoparowego
Zaciski i złącza PCB
OMNIMATE 4.0
Złącza do płytek drukowanych OMNIMATE Data
zaciski płytek drukowanych - OMNIMATE Power
złącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE Signal
zaciski płyt drukowanych - OMNIMATE Power
Złącza PCB - OMNIMATE Power
zaciski przepustowe do urządzeń - OMNIMATE Power
Złącza okrągłe PCB - IP67
Zestaw próbek - OMNIMATE
Systemy i komponenty obudów
Obudowy stalowe
Obudowy aluminiowe
Obudowy z tworzywa sztucznego
Obudowa FieldPower® IP 54...IP 65
System wpustów kablowych i komponenty
Dławnice kablowe
System wpustów kablowych - Cabtite
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Złącza RJ45 i okrągłe, zestaw przewodów i kabli krosowych
Kabel Patch RJ12
Zestawy przewodów jednoparowych Ethernet
Rozwiązania światłowodowe
Przewody konfekcjonowane
Wtyk zaworowy ze zintegrowaną uszczelką
Zestawy przewodów zasilających PushPull
USB
Kabel "surowy"
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Rozwiązania do PLC
Rozwiązania dla Honeywell C300
Rozwiązania dla Yokogawa
Interfejsy do zastosowań ogólnych
Interfejsy z izolacją do ogólnych zastosowań
Fabrycznie zmontowane kable do ogólnych zastosowań
Migracja między sterownikami programowalnymi
Ramki łączeniowe do płytek drukowanych PCB
Rozwiązania do inteligentnych pomiarów
Interfejsy serwisowe
Interfejs serwisowy FrontCom
®
Vario IP 65
Interfejs serwisowy IP65 FrontCom
®
Micro
Rozdzielacze
Rozdzielacze sygnału
Rozdzielacze zasilania
Rozdzielacze EX ia
FieldPower® Magistrala zasilająca rozdzielcza
Okablowanie szybu windy
Elektronika
Moduły przekaźnikowe i przekaźniki półprzewodnikowe
Zakres uniwersalny
Zakres zastosowań
Wzmacniacz izolujący i przetwornik pomiarowy
Przetwornik pomiarowy kompatybilny z siecią – ACT20C
iskrobezpieczny konwerter sygnałów - ACT20X
przetwornik sygnałowy i monitorowanie procesu - ACT20P
Mały przetwornik sygnałowy - ACT20M
Przetwornik sygnału w formacie bloku zaciskowego - MCZ
Kompaktowe, standardowe izolatory sygnału - PicoPak
Wyświetlacze monitorowania procesów
Przetwornik analogowo-cyfrowy / cyfrowo-analogowy
Konwerter uniwersalnego interfejsu sygnałowego i szeregowego - WAVESERIES
Akcesoria
Zasilacze
Zasilacze impulsowe
Elektroniczne monitorowanie obciążenia
Moduły komunikacyjne
Zasilacz awaryjny bezprzerwowy
Przetwornik DC/DC
Moduły diodowe i nadmiarowe
Zdecentralizowane zasilacze impulsowe IP65
Zdecentralizowane elektroniczne monitorowanie obciążenia IP65
Akcesoria:
Obudowy elektroniki
Modułowe obudowy elektroniki
Obudowy profilowe
Małe obudowy
Obudowa Raspberry Pi
Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
SPD dla systemów energetycznych
SPD dla aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (I&C)
SPD dla interfejsów danych
Miniaturowy wyłącznik nadprądowy
Akcesoria
e-mobilność
Rozwiązania w zakresie ładowania
Akcesoria
Kable i komponenty dla producentów OEM
Fotowoltaika
Skrzynki przyłączowe do instalacji w budynkach mieszkalnych i handlowych
Skrzynki przyłączowe do instalacji o dużej mocy
Złącza
Przełączniki
Akcesoria
Rozdzielacze magistrali Fieldbus
Profibus DP
Profibus PA / Foundation Fieldbus
Profibus PA Ex do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem
Mosiężne zaślepki
Automatyzacja i oprogramowanie
Sterowniki
u-control WL2000
IoT-Gateways
u-control M3000/M4000
Moduł logiki
Akcesoria:
u-control Starterkits
Systemy I/O
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Przemysłowa sieć Ethernet
Switche niezarządzalne
Switche zarządzalne
Industrial Security Router
Usługa dostępu zdalnego u-link
Konwertery mediów oraz bramy protokołów
WLAN Access Point/Bridge/Client
Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)
Nadajnik-odbiornik SFP
Akcesoria
Panele dotykowe
Seria Economy
Seria Advanced
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
PROCON-WEB
Systemy pomiarowe i monitorujące
Energy Meter
Analizator jakości energii
Energy / Data Logger
Przekładnik prądowy
Retrofit energy solutions
Czujniki mechaniczne i elektroniczne
Akcesoria:
Automatyczne uczenie maszynowe
easyConnect
Miejsce pracy i akcesoria
Narzędzia
Cięcie
Usuwanie izolacji
Praski
Szczypce
Testowanie
Wkrętaki
Zestawy
Zaciski i końcówki kablowe
Końcówki tulejkowe
Pozostałe narzędzia
Promocja
Automaty
Automaty docinające
automaty do zdejmowania izolacji
automaty do zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek
Urządzenia do zaciskania końcówek
Automat montażowy do listew
Wire Processing Center
Oprogramowanie
M-Print® PRO
Oznaczniki
Oznaczniki złączek
Oznaczniki kabli i przewodów
Oznaczniki urządzeń
Oznaczniki specjalne
Drukarki przemysłowe
Klippon® Automated RailLaser
Systemy drukowania Inkjet
Drukarka termiczna
Labeling Processing Center
Ploter
Systemy opisu laserowego
Oświetlenie przemysłowe
Prąd stały (DC)
Oświetlenie szafy sterującej
Inteligentne oświetlenie
Oświetlenie maszyny
Oświetlenie robocze
Cabinet Infrastructure
Kanały kablowe
Opaski kablowe
Zarządzanie termiczne
Szyny rozdzielcze faz
Szyny DIN
Montaż
Obudowy specjalne i zmontowane
Monitoring warunków
Przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny
Skrzynki zaciskowe do zastosowań Ex
Rozdzielnice przeciwpożarowe
Klippon® dla kolejnictwa
ホーム
製品カタログ
産業用接続機器
端子台
ユニバーサルシリーズ
クランプヨーク技術
SAK シリーズ
TS 35
モジュラーテスト断路端子台
2 層
「{{name}}」という注文テンプレートが正常に作成され、有効になりました。
2 層
一部の用途では、テストや安全の目的で、テストポイントまたは断路要素をフィードスルー端子に追加することが妥当です。テスト断路端子を使用すれば、無電圧状態で電流回路を測定できます。断路中、空気パスおよびクリープパスの寸法は評価されませんが、指定の定格突入電圧の強度を確認する必要があります。
モジュラーテスト断路端子台
2 層
1
製品が見つかりました
によるフィルター
認可
認可
CE (1)
UKCA (1)
製品タイプ
製品タイプ
テスト用断路端子 (1)
PE 接続
PE 接続
いいえ (1)
接続方式
ネジ
(1)
接続方向
横向きに
(1)
カラー
ベージュ
(1)
定格断面
定格断面
4 mm² (1)
接続数
4
(1)
レベル数
2
(1)
電位数
1
(1)
配線接続断面 AWG、最小
配線接続断面 AWG、最小
AWG 26 (1)
導体接続断面積 AWG、最大.
導体接続断面積 AWG、最大.
AWG 12 (1)
レール
TS 35
(1)
フィルターを表示
フィルターを非表示
DKT 4V/35 2STB
産業用接続機器
端子台
ユニバーサルシリーズ
クランプヨーク技術
SAK シリーズ
TS 35
モジュラーテスト断路端子台
2 層
4 mm²
商品番号:
1304960000
販売単位:
25
items
テスト用断路端子, ねじ接続, ベージュ色/黄色, 4 mm², 10 A, 400 V, 接続数: 4, レベル数: 2
データシート
ダウンロード
お見積リスト追加
Added to Your Shopping Cart