퓨즈 단자대 블록
일부 응용 분야에서는 별도의 퓨즈로 연결하여 피드를 보호하는 것이 유용합니다. 퓨즈 단자대는 퓨즈 삽입 캐리어가 있는 하나의 단자대 하단 섹션으로 구성됩니다. 퓨즈는 피벗 퓨즈 레버 및 플러그형 퓨즈 홀더에서 스크류형 클로저 및 플랫 플러그인 퓨즈에 이르기까지 다양합니다.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
항목 번호:2898800000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, PUSH IN, 검정, 4 mm², 6.3 A, 70 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:2898780000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, PUSH IN, 검정, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:2898790000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, PUSH IN, 검정, 4 mm², 6.3 A, 36 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:2898820000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, PUSH IN, 검정, 4 mm², 6.3 A, 250 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:2898810000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, PUSH IN, 검정, 4 mm², 6.3 A, 150 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35
-
-
-
-
-
Added to Your Shopping Cart