플러그형 단자대 블록
-
항목 번호:1162980000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 검정, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, 결선 수: 3, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:1162820000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 검정, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:1143000000패키징 단위:50 PC
개폐 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 결선 수: 3, 레벨 수: 1
-
항목 번호:1163020000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 검정, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, 결선 수: 3, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:1163000000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 검정, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, 결선 수: 3, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:1362940000패키징 단위:50 PC
개폐 단자대, 스크류 결선, 검정, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 결선 수: 3, 레벨 수: 1
-
항목 번호:1143010000패키징 단위:50 PC
개폐 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2
-
항목 번호:1163010000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 검정, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, 결선 수: 3, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:1143050000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 결선 수: 3
-
항목 번호:1162830000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 검정, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 3, TS 35
-
항목 번호:1162990000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 검정, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, 결선 수: 3, 레벨 수: 1, TS 35
-
항목 번호:1357440000패키징 단위:50 PC
개폐 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2
-
항목 번호:1143040000패키징 단위:50 PC
다충 모듈형 단자대, 클램프 요크, 진한 베이지색, 2.5 mm², 250 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2, TS 35, V-0
-
항목 번호:1162860000패키징 단위:50 PC
퓨즈 단자대, 스크류 결선, 검정, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 3, TS 35