带簧压式电缆夹的接线端子
特定的应用和行业偏好使用钩型联接技术。内置弹簧式直通型接线端子可实现快速安全的安装:在端头插入端子块后,导线即通过弹簧进行固定,直到您能够完全将其与螺钉联接起来。
-
-
商品编号:7910310000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 32 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:7910380000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 32 A, 630 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:7910390000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 32 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
-
商品编号:7910330000包装单位:25 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
-
-
商品编号:7910300000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 32 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Added to Your Shopping Cart