1 層
電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および / または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。
-
商品番号:1031400000販売単位:100 items
フィードスルー端子台, ねじ接続, ダークベージュ, 1.5 mm², 17.5 A, 800 V, 接続数: 4
-
-
商品番号:1833830000販売単位:50 items
フィードスルー端子台, ねじ接続, 赤色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 接続数: 1
-
商品番号:1412950000販売単位:100 items
フィードスルー端子台, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 1000 V, 接続数: 2
-
-
商品番号:1020700000販売単位:10 items
単極および多極端子ストリップ, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:1833840000販売単位:50 items
フィードスルー端子台, ねじ接続, 黒色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 接続数: 1
-
-
-
-
-
-
-
商品番号:1024780000販売単位:100 items
フィードスルー端子台, ねじ接続, 青色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 接続数: 1
-
商品番号:1020800000販売単位:10 items
単極および多極端子ストリップ, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
-
-
商品番号:1024700000販売単位:100 items
フィードスルー端子台, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 接続数: 1
-
-
Added to Your Shopping Cart