5x20 ヒューズ
一部のアプリケーションでは、異なるヒューズを使用してフィードスルー接続を保護すると便利です。ヒューズ端子台は、ひとつの端子台底部で構成されており、ヒューズ挿入キャリアが付いています。ピボットヒューズレバー、差し込み式ヒューズホルダーから、ネジ留め可能なクロージャーからフラットプラグインヒューズまで様々なヒューズがあります。
-
商品番号:1367400000販売単位:25 items
ヒューズ端子, ねじ接続, グレー, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, TS 32
-
商品番号:0225460000販売単位:25 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ベージュ色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 115 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, TS 32
-
商品番号:2616240000販売単位:100 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ベージュ, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, TS 32
-
商品番号:0222860000販売単位:25 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ベージュ色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, TS 32
-
商品番号:0225660000販売単位:25 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ベージュ色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 230 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, TS 32
-
商品番号:1750470000販売単位:100 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, TS 32
-
商品番号:0225360000販売単位:25 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ベージュ色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 48 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, TS 32
-
商品番号:1937670000販売単位:25 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, TS 32
-
商品番号:8050810000販売単位:25 items
ヒューズ端子, ねじ接続, ベージュ色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, TS 32
Added to Your Shopping Cart