ASK 1/EN LD 120K 230VDC

Ce produit ne sera bientôt plus disponible.

Dernière date de commande: /Date(1809036000000)/

Remplacement: 2893080000

Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, TS 32

Référence produit 0225660000

Agréments

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (UR)

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Statut de livraison
Dernière date de commande
Produit de remplacement

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Températures

Température de stockage
Température ambiante
Température d'utilisation permanente, min.
Température d'utilisation permanente, max.

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base
Couleur
Classe d'inflammabilité selon UL 94

Caractéristiques du système

Version
Flasque de fermeture nécessaire
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés
Raccordement PE
Barrette de liaison équipée
Fonction N
Fonction PE
Fonction PEN

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert
Nombre de blocs de jonction identiques
Type de montage

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1
Couple de serrage, max.
Couple de serrage, min.
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS
Dimension de la lame
Embouts doubles, max.
Embouts doubles, min.
Longueur de dénudage
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max.
Plage de serrage, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement du conducteur, à brins semi-rigides fins, max.
Section de raccordement, semi-rigide, max.
Section de raccordement, semi-rigide, min.
Section de raccordement, à brins fins (raccordement nominal), min.
Sens de raccordement
Type de raccordement
Type de raccordement 2
Vis de serrage

Blocs de jonction à fusibles

Affichage
Fusible
Support fusible
Tension de fonctionnement max.
Type de tension pour l'affichage

Généralités

Barrette de liaison équipée
Normes
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.

Caractéristiques nominales

Section nominale
Tension nominale
Tension nominale DC
Courant nominal
Courant avec conducteur max.
Normes
Résistance traversante
Tension de choc nominale
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
Degré de pollution

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (UR)
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR)
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR)
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR)
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR)

Note importante

Informations sur le produit

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0