Wersja | Spirala węża ochronnego do kabli |
Nr zam. | 2588830000 |
Typ | CBC-SP 2-12/50 TP |
GTIN (EAN) | 4050118600346 |
Ilość | 50 |
Długość | 400 000 mm |
Długość (cale) | 15 748 inch |
Średnica | 3 mm |
Masa netto | 5,38 g |
Zakres temperatury stosowania | -15...60 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | transparentny |
Przekrój użyteczny | 113 mm² |
tworzywo | polietylen |
Zakres temperatury stosowania | -15...60 °C |
Średnica | 3 mm |
Średnica nominalna | 1,5 mm |
Średnica wiązki, maks | 12 mm |
Średnica wiązki, min. | 2 mm |
Katalogi |
ETIM 6.0 | EC001182 |
ETIM 7.0 | EC001182 |
ETIM 8.0 | EC001182 |
ETIM 9.0 | EC001182 |
ETIM 10.0 | EC001182 |
ECLASS 9.1 | 27-43-03-03 |
ECLASS 10.0 | 27-43-03-03 |
ECLASS 11.0 | 27-43-03-03 |
ECLASS 12.0 | 27-43-03-03 |
ECLASS 13.0 | 27-43-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-43-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-43-03-03 |
ROHS | Zgodny |