Właściwości
Wersja | Ramię łącznika kanału kablowego |
Nr zam. | 2554080000 |
Typ | CD-RETA |
GTIN (EAN) | 4050118564204 |
Ilość | 100 szt. |
Masa netto | 3 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | żółty |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Odporny na wyładowania pełzające | Tak |
Szerokość kanału | 40-120 |
tworzywo | Poliamid 6 (PA 6) |
Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
Zastosowanie | Do wszystkich kanałów kablowych (do szerokości maks. 105 mm) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001018 |
ETIM 7.0 | EC001018 |
ETIM 8.0 | EC001018 |
ETIM 9.0 | EC001018 |
ECLASS 9.0 | 27-40-07-65 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-65 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-65 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-65 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-65 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-65 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-65 |
ROHS | Zgodny |
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:2588510000Jedn. opak.:40 Metr
Kanał kablowy, 60 mm x 25 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588600000Jedn. opak.:36 Metr
Kanał kablowy, 60 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588700000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 80 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588450000Jedn. opak.:80 Metr
Kanał kablowy, 30 mm x 25 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588630000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 100 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588680000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 60 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588820000Jedn. opak.:20 Metr
Kanał kablowy, 60 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588870000Jedn. opak.:8 Metr
Kanał kablowy, 150 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588750000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 60 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588560000Jedn. opak.:48 Metr
Kanał kablowy, 30 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588840000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 80 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588530000Jedn. opak.:32 Metr
Kanał kablowy, 80 mm x 25 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588610000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 80 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662590000Jedn. opak.:16 Metr
100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662530000Jedn. opak.:20 Metr
60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662570000Jedn. opak.:16 Metr
80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589710000Jedn. opak.:36 Metr
Dolna część kanału kablowego, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589490000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 80 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589620000Jedn. opak.:24 Metr
Dolna część kanału kablowego, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589530000Jedn. opak.:20 Metr
Dolna część kanału kablowego, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589690000Jedn. opak.:24 Metr
Dolna część kanału kablowego, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589570000Jedn. opak.:24 Metr
Dolna część kanału kablowego, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589450000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589400000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 100 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589600000Jedn. opak.:24 Metr
Dolna część kanału kablowego, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589470000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 60 mm x 120 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589480000Jedn. opak.:8 Metr
Kanał kablowy, narożnik kanału, 90 mm x 90 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662620000Jedn. opak.:24 Metr
100 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662480000Jedn. opak.:36 Metr
60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662540000Jedn. opak.:24 Metr
80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662560000Jedn. opak.:24 Metr
80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662460000Jedn. opak.:24 Metr
40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662490000Jedn. opak.:24 Metr
60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662610000Jedn. opak.:32 Metr
80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662630000Jedn. opak.:16 Metr
100 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662550000Jedn. opak.:24 Metr
80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662470000Jedn. opak.:24 Metr
40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662600000Jedn. opak.:40 Metr
60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662640000Jedn. opak.:16 Metr
100 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662650000Jedn. opak.:40 Metr
40 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2662520000Jedn. opak.:24 Metr
60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588920000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 80 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589840000Jedn. opak.:24 Metr
Dolna część kanału kablowego, 80 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589740000Jedn. opak.:16 Metr
Dolna część kanału kablowego, 80 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588790000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 100 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589850000Jedn. opak.:24 Metr
Dolna część kanału kablowego, 60 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588800000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 40 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589920000Jedn. opak.:36 Metr
Dolna część kanału kablowego, 60 mm x 40 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589800000Jedn. opak.:24 Metr
Dolna część kanału kablowego, 60 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589890000Jedn. opak.:24 Metr
Dolna część kanału kablowego, 40 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588910000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 60 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2588940000Jedn. opak.:8 Metr
Kanał kablowy, 100 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589900000Jedn. opak.:12 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589780000Jedn. opak.:24 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589770000Jedn. opak.:24 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589720000Jedn. opak.:48 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589680000Jedn. opak.:52 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589810000Jedn. opak.:24 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589880000Jedn. opak.:16 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589650000Jedn. opak.:84 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589730000Jedn. opak.:32 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589270000Jedn. opak.:12 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589930000Jedn. opak.:84 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2590060000Jedn. opak.:32 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589960000Jedn. opak.:64 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589340000Jedn. opak.:16 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2590090000Jedn. opak.:32 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 75 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2590040000Jedn. opak.:48 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2590010000Jedn. opak.:32 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 75 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589410000Jedn. opak.:24 Metr
Bezhalogenowy kanał kablowy, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589330000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 100 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589080000Jedn. opak.:96 Metr
Kanał kablowy, 30 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589440000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589190000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 100 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589060000Jedn. opak.:120 Metr
Kanał kablowy, 17 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589310000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589350000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589230000Jedn. opak.:36 Metr
Kanał kablowy, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589110000Jedn. opak.:80 Metr
Kanał kablowy, 30 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589150000Jedn. opak.:40 Metr
Kanał kablowy, 60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589370000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589210000Jedn. opak.:40 Metr
Kanał kablowy, 40 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589260000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 100 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589130000Jedn. opak.:60 Metr
Kanał kablowy, 40 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589300000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589180000Jedn. opak.:32 Metr
Kanał kablowy, 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589240000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589420000Jedn. opak.:20 Metr
Kanał kablowy, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589100000Jedn. opak.:72 Metr
Kanał kablowy, 40 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589280000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589380000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589520000Jedn. opak.:84 Metr
Kanał kablowy, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2590160000Jedn. opak.:12 Metr
Kanał kablowy, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589590000Jedn. opak.:48 Metr
Kanał kablowy, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2590190000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589580000Jedn. opak.:32 Metr
Kanał kablowy, 75 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2590120000Jedn. opak.:24 Metr
Kanał kablowy, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589610000Jedn. opak.:32 Metr
Kanał kablowy, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2590140000Jedn. opak.:16 Metr
Kanał kablowy, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
Nr. produktu:2589540000Jedn. opak.:64 Metr
Kanał kablowy, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm