Свойства
Версия | Вентилятор с фильтром, IP54, серый |
Заказ № | 2557390000 |
Тип | FF-EMC 43 54/230V GY |
GTIN (EAN) | 4050118568028 |
Кол. | 1 Штука |
Доступно до | 10.11.2023 |
Глубина | 119 mm |
Глубина (дюймов) | 4,685 inch |
Высота | 252 mm |
Высота (в дюймах) | 9,921 inch |
Ширина | 252 mm |
Ширина (в дюймах) | 9,921 inch |
Масса нетто | 1 330 g |
Температурный диапазон вставки | -40...55 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
MTBF | 40 000 h |
Вид монтажа | зафиксированный |
Вид соединения | Пружинный контакт |
Высота установочных вырезов | 224 mm |
Исполнение ЭМС |
EN 61000-3-2,-3
EN 61000-6-2, 3 |
Класс защиты (UL) | Type 12 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Класс фильтра | G 4 |
Монтажная высота | 6 mm |
Монтажная глубина | 113 mm |
Мощность |
|
Номинальное напряжение | 230 V AC ± 10% |
Номинальное напряжение перем. тока | 230 V |
Объемный расход с выпускным фильтром |
|
Объемный расход, свободное выдувание |
|
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц | 256 m³/h |
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц | 292 m³/h |
Потребляемый ток |
|
Предохранитель | 6 A |
С фильтром | Да |
Температурный диапазон вставки | -40...55 °C |
Тип вентилятора | Полка |
Типоразмер | 4 |
Уровень шума | 42 dB(A) |
Цветовой код | серый |
Ширина установочных вырезов | 224 mm |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58494) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317350) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557390000) |
Пользовательская документация | [Installation- and operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94199) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000320 |
ETIM 7.0 | EC000320 |
ETIM 8.0 | EC000320 |
ETIM 9.0 | EC000320 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-16 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-16 |
ROHS | Соответствовать |