特性
版本 | FO 连接器, 类别1, LC-Duplex单模式, 带扭折保护, IP67 |
订货号 | 1963250000 |
类型 | IE-PS-V01M-2LC-SM-BP |
GTIN (EAN) | 4032248651726 |
数量 | 10 PC |
深 | 133.7 mm |
深度 (英寸) | 5.264 inch |
高度 | 30 mm |
高度 (英寸) | 1.181 inch |
宽度 | 30 mm |
宽度 (英寸) | 1.181 inch |
净重 | 147.6 g |
工作温度 | -40 °C...70 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
SCIP | e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7 |
光纤类型 | 单模 |
回流损失(衰减) | 40 dB 单模; 30 dB 多模 |
外壳基本材料 | 铸锌 |
插入损耗 |
0.5 dB 单模
0.4 dB 多模 |
插拔次数 | 500 |
插芯外壳材料 |
PBT
铸锌 |
最大护套直径 | 10 mm |
最小护套直径 | 5 mm |
物品描述 | 类别1, LC-Duplex单模式, 带扭折保护 |
端口 2 | 粘合、压接、抛光 |
端口1 | LC |
防护等级 | IP67 |
颜色编码 | 其他 |
连接器标准 |
IEC 61076-3-106 型号1
IEC 61754-20 |
用户文档 |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) [Designation key / Type key](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90842) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC001122 |
ETIM 7.0 | EC001122 |
ETIM 8.0 | EC001122 |
ETIM 9.0 | EC001122 |
ETIM 10.0 | EC001122 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-22 |
ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 13.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 |
ROHS | 一致 |