Eigenschaften
Ausfuehrung | Strahlheizung, 110 V, 250 V, IP54, schwarz |
Best.-Nr. | 2557860000 |
Art | RH-CBCO 10W 110-250V BK |
GTIN (EAN) | 4050118568509 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.12.2025 |
Tiefe | 75 mm |
Tiefe (inch) | 2,953 inch |
Höhe | 45 mm |
Höhe (inch) | 1,772 inch |
Breite | 29,5 mm |
Breite (inch) | 1,161 inch |
Nettogewicht | 170 g |
Einsatztemperaturbereich | -40...70 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anschlussart | Vorkonfektioniertes Kabel |
Dauerheizleistung bei 10 °C | 10 W |
Einsatztemperaturbereich | -40...70 °C |
Einschaltstrom | max. 1 A |
Mit Raumthermostat | Nein |
Montageart | Tragschiene |
Schutzart | IP54 |
Versorgungsspannung, max. | 250 V |
Versorgungsspannung, min. | 110 V |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58498) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53242) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557860000) |
Anwenderdokumentation | [Operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58475) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000737 |
ETIM 7.0 | EC000737 |
ETIM 8.0 | EC000737 |
ETIM 9.0 | EC000737 |
ETIM 10.0 | EC000737 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-10 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-10 |
Zulassungen |   |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E497839 |