Propriétés
Version | Panneau radiateur, 110 V, 250 V, IP44, argent |
Référence | 2557900000 |
Type | RH-CBCO 45W 110-250V |
GTIN (EAN) | 4050118568547 |
Qté. | 1 Pièce |
Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
Disponible jusqu'à | 31.12.2025 |
Profondeur | 50 mm |
Profondeur (pouces) | 1,968 inch |
Hauteur | 100 mm |
Hauteur (pouces) | 3,937 inch |
Largeur | 70 mm |
Largeur (pouces) | 2,756 inch |
Poids net | 250 g |
plage de température d'utilisation | -40...70 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
Courant à la mise sous tension | max. 1,8 A |
Degré de protection | IP44 |
Diffusion de chaleur continue à 10°C | 45 W |
plage de température d'utilisation | -40...70 °C |
Tension d'alimentation, max. | 250 V |
Tension d'alimentation, min. | 110 V |
Type de montage | Rail profilé |
Type de raccordement | Prise de raccordement |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58498) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53250) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557900000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000737 |
ETIM 7.0 | EC000737 |
ETIM 8.0 | EC000737 |
ETIM 9.0 | EC000737 |
ETIM 10.0 | EC000737 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-10 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-10 |
Agréments |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (cURus) | E497839 |