Eigenschaften
Ausfuehrung | MetalliCard, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, rot |
Best.-Nr. | 2863660000 |
Art | SFX-M 11/60-5 LRP AL RT |
GTIN (EAN) | 4064675597087 |
VPE | 500 Stück |
Tiefe | 0,8 mm |
Tiefe (inch) | 0,031 inch |
60 mm | |
Höhe (inch) | 2,362 inch |
Breite | 11 mm |
Breite (inch) | 0,433 inch |
Nettogewicht | 0,853 g |
Einsatztemperaturbereich | -55...130 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MetalliCard = Leiter- und Kabelmarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Breite | 11 mm |
Einsatztemperaturbereich | -55...130 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 130 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C |
empfohlene Industrien |
Prozess
Energie |
Farbe | rot |
Schriftfeldgröße | 11.2 x 45 mm |
Werkstoff | Eloxiertes Aluminium |
Kabelbinderdurchführung | Flach |
Leiteranschlussquerschnitt | 16 - 500 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 7 - 40 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 40 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 7 mm |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290617) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2863660000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |