Agréments
Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Certificate No. (cURus)
Informations générales de commande
Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Dimensions et poids
Tiefe
Profondeur (pouces)
Profondeur, y compris rail DIN
Höhe
Hauteur (pouces)
Breite
Largeur (pouces)
Net weight
Températures
Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Température d'utilisation permanente, min.
Température d'utilisation permanente, max.
Conformité environnementale du produit
RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck
Caractéristiques des matériaux
Basic material
Farbe
Colour of operational elements
UL 94 flammability rating
Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
Zertifikat-Nr. (IECEX)
Max. voltage (ATEX)
Strom (ATEX)
Wire cross section max. (ATEX)
Spannung max (IECEX)
Courant (IECEX)
Leiterquerschnitt max (IECEX)
Kennzeichnung EN 60079-7
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU
Caractéristiques du système
End cover plate required
Number of potentials
Number of levels
Nombre de points de contact par étage
Number of potentials per tier
Levels cross-connected internally
PE connection
Mounting rail
N-function
PE function
PEN function
Additional technical data
Explosion-tested version
Installation advice
Open sides
Snap-on
Type of fixing
Type of mounting
With snap-in pegs
Conductors for clamping (additional connection)
Anschlussart, weiterer Anschluss
Conductors for clamping (rated connection)
Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussart 2
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Klingenmaß
Lehrdorn nach 60 947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
CSA rating data
Leiterquerschnitt max (CSA)
Leiterquerschnitt min (CSA)
Spannung Gr B (CSA)
Spannung Gr C (CSA)
Spannung Gr D (CSA)
Strom Gr B (CSA)
Strom Gr C (CSA)
Strom Gr D (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
General
Einbauhinweis
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Tragschiene
Caractéristiques nominales
Rated cross-section
Rated voltage
Rated DC voltage
Nominal current
Current at maximum wires
Standards
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
Rated impulse withstand voltage
Power loss in accordance with IEC 60947-7-x
Pollution severity
Surge voltage category
Datos nominales según UL
Leitergr. Factory wiring max (cURus)
Leitergr. Factory wiring min (cURus)
Leitergr. Field wiring max (cURus)
Leitergr. Field wiring min (cURus)
Spannung Gr B (cURus)
Spannung Gr C (cURus)
Spannung Gr D (cURus)
Strom Gr B (cURus)
Strom Gr C (cURus)
Strom Gr D (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0