Propriétés
Version | Borne de distribution avec fusible, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, Beige foncé |
Référence | 2459010000 |
Type | AAP22 4 LI-FS 10-36V |
GTIN (EAN) | 4050118475531 |
Qté. | 50 Pièce |
Profondeur | 82 mm |
Profondeur (pouces) | 3,228 inch |
Profondeur, y compris rail DIN | 82,5 mm |
Hauteur | 129 mm |
Hauteur (pouces) | 5,079 inch |
Largeur | 6,1 mm |
Largeur (pouces) | 0,24 inch |
Poids net | 25,7 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C |
Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Matériau | Wemid |
Couleur | Beige foncé |
Éléments d'actionnement de couleurs |
Rouge
bleu |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Certificat Nº (ATEX) | TUEV17ATEX8064U |
Certificat Nº (IECEX) | IECEXTUR17.0030U |
Courant (ATEX) | 6.3 A |
Section max. du conducteur (ATEX) | 4 mm² |
Courant (IECEX) | 6.3 A |
Section max. du conducteur (IECEX) | 4 mm² |
Identification EN 60079-7 | Ex ec II C Gc |
Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Version | avec LED |
Flasque de fermeture nécessaire | Oui |
Nombre de polarités | 2 |
Nombre d'étages | 1 |
Rail | TS 35 |
avec ergots d'encliquetage | Non |
Côté ouvert | droite |
enclipsable | Non |
Instruction de montage | Rail profilé |
Type de fixation | monté |
Type de montage | TS 35 |
Type de raccordement, autre raccordement | PUSH IN |
Calibre selon 60 947-1 | A4 |
Dimension de la lame | 0,6 x 3,5 mm |
Embouts doubles, max. | 1,5 mm² |
Embouts doubles, min. | 0,5 mm² |
Longueur de dénudage | 12 mm |
Longueur de tube pour embout avec collerette plastique DIN 46228/4 |
|
Longueur de tube pour embout sans collerette plastique DIN 46228/1 |
|
Longueur de tube pour embouts jumeaux |
|
Nombre de raccordements | 2 |
Plage de serrage, max. | 4 mm² |
Plage de serrage, min. | 0,14 mm² |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 |
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. | 4 mm² |
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. | 4 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 4 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 4 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement, semi-rigide, max. | 4 mm² |
Section de raccordement, semi-rigide, min. | 0,5 mm² |
Sens de raccordement | en haut |
Type de raccordement | PUSH IN |
Type de raccordement 2 | PUSH IN |
Certificat Nº (CSA) | 200039-70089609 |
Courant gr. B (CSA) | 10 A |
Courant gr. D (CSA) | 10 A |
Section max. du conducteur (CSA) | 10 AWG |
Section min. du conducteur (CSA) | 26 AWG |
Tension Gr B (CSA) | 300 V |
Tension Gr D (CSA) | 300 V |
Instruction de montage | Rail profilé |
Normes |
Conformément à CEI 60947-7-1
Conformément à CEI 60947-7-3 |
Rail | TS 35 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 |
Section nominale | 4 mm² |
Tension nominale | 36 V |
Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin | 500 V |
Tension nominale DC | 36 V |
Courant nominal | 6,3 A |
Courant avec conducteur max. | 6,3 A |
Normes |
Conformément à CEI 60947-7-1
Conformément à CEI 60947-7-3 |
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1 mΩ |
Tension de choc nominale | 4 kV |
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 1,02 W |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |
Courant Gr B (cURus) | 10 A |
Courant Gr D (cURus) | 10 A |
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) | 10 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) | 26 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus) | 10 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus) | 26 AWG |
Tension Gr B (cURus) | 300 V |
Tension Gr D (cURus) | 300 V |
Informations sur le produit | La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[IECEX_TUR_17.0030U.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58132)
[ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58169) [DE PT0205 20171010 055 ISSUE01.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68335) [Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_85530) [DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152120) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178464) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284542) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39579) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2459010000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2459010000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2459010000&norm=0) |
Spécifications appel d'offre |
[Klippon® Connect 2459010000 DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76070)
[Klippon® Connect 2459010000 EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_76071) |
Documentation utilisateur |
[NTI AAP22 4 LO-LO](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_85535)
[NTI AAP22 LI-FS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_85536) [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [AAP Terminal Blocks for control voltage distribution](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102992) [User Manual AFS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229204) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
Agréments | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |