製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 9, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱 |
注文番号 | 2442670000 |
種別 | BCF 3.81/09/180LR SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4050118543230 |
数量 | 50 items |
製品データ |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16 |
パッケージ | 箱 |
深さ | 28.45 mm |
奥行き(インチ) | 1.12 inch |
高さ | 15.09 mm |
高さ(インチ) | 0.594 inch |
幅 | 44.88 mm |
幅(インチ) | 1.767 inch |
正味重量 | 7.68 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATE信号 – BC/SC 3.81シリーズ |
接続方式 | フィールド接続 |
導体接続方法 | アクチュエータ付プッシュイン |
ピッチ (mm) (P) | 3.81 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.15 " |
導体取り出し方向 | 180° |
極数 | 9 |
L1 (mm) | 30.48 mm |
L1 (インチ) | 1.2 " |
行数 | 1 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
定格断面 | 1 mm² |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP20接続/IP10接続解除 |
保護度合い | IP20 |
体積抵抗 | ≤5 mΩ |
コーディング可能 | はい |
被覆剥き長さ | 9 mm |
スクリュードライバー刃 | 0.4 x 2.5 |
スクリュードライバー刃の標準 | DIN 5264 |
プラギング回数 | 25 |
差し込み力 / 極、最大. | 8 N |
引張強度/極、最大. | 7 N |
絶縁材 | PA 66 GF 30 |
色 | 橙色 |
カラーチャート(類似) | RAL 2000 |
絶縁材グループ | II |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 550 |
絶縁耐性 | ≥ 108 Ω |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
プラグ接点の層構造 | 4...8 µm Sn matt |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 120 °C |
温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
温度範囲、設置、最大 | 120 °C |
クランプ範囲、最小 | 0.14 mm² |
クランプ範囲、最大 | 1.5 mm² |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 16 |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.14 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 1.5 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.14 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 1.5 mm² |
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小. | 0.25 mm² |
プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 1 mm² |
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. | 0.25 mm² |
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 1.5 mm² |
EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ パスピン | 2.4 mm x 1.5 mm; 1.9mm |
クランプ導体 |
|
参照テキスト |
プラスチック製カラーの外径はピッチ(P)より大きくできません
フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。 |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 17.5 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 17.5 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 17.5 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 16.3 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 320 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 160 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 160 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 2.5 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 2.5 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 2.5 kV |
短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで76 A |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 50 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 11 A |
定格電流(グループ C / CSA 使用) | 11 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 11 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 16 |
設定(cURus) | CURUS |
証明書番号(cURus) | E60693 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 10 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 16 |
承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 319 mm |
VPE幅 | 208 mm |
VPEの高さ | 30 mm |
テスト:連結解除(互換性なし) |
|
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
承認/証明書/適合証明書 |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68371)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68375) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72003) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2442670000) |
製品変更通知 |
[PCN_2017_190_PL30X_BL_381_Lock_Release_lever_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49673)
[PCN_2017_190_PL30X_BL_381_Löseriegel_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49674) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
認可 | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |